→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 78 79 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS MPS ofrece los productos adecuados para cualquier necesidad Tanto componentes individuales para ampliar los equipos existentes, varios módulos combinados en una estación o un carro hasta el equipo completo: con el sistema de producción modular MPS se dispone del sistema adecuado gracias a sus múltiples posibilidades de combinación para cada clase. Módulo de cinta El módulo de cinta está pensado para el montaje sobre una placa perfilada, soporte perfilado o placa de montaje ranurada con motor de corriente continua de colocación libre. El módulo es apropiado para el Transporte y la separación de piezas de 40 mm de diámetro (por ejemplo, piezas como “cuerpo básico” o “cilindro para montar”). El módulo se entrega completamente montado. Módulo Pick&Place El módulo Pick&Place es una unidad de manipulación universal de dos ejes para recoger y depositar piezas. Es posible ajustar en este módulo la posición de los sensores de final de carrera, la posición de montaje y la altura de montaje. El módulo se entrega completo, con generador de vacío, presostato, filtro para vacío, ventosa de aspiración por vacío, terminal de válvulas, regulador de presión y conexión eléctrica. En una versión avanzada, se usa una pinza paralela en lugar de la técnica de vacío. Estación Pick&Place La estación Pick&Place está equipada con un módulo de dos ejes y un módulo de cinta para recoger y colocar piezas. El sensor de reflexión directa óptico o la barrera fotoeléctrica detectan el cuerpo de las piezas depositadas en la cinta. La cinta Transportea la pieza hasta el separador de piezas eléctrico. El módulo Pick&Place recoge la pieza del plano inclinado y la introduce en el cuerpo. La unidad separadora de piezas abre el paso y la pieza completa (cuerpo y pieza interior) avanza hasta el final de la cinta. Estación Pick&Place con carro Compacta y móvil: la estación se puede montar de forma sencilla sobre el carro. Orificios en las paredes laterales y posterior facilitan el tendido ordenado de los cables. Gracias al diseño simétrico del carro, es posible montar en ambos lados el panel de control, el fondo intermedio y el cajón. En el centro del carro se puede incorporar una columna de elevación para el trabajo ergonómico sobre la placa perfilada. La placa de montaje para las conexiones eléctricas y el soporte para módulos PLC se encuentran a ambos lados del espacio para el carro. Con los perfiles para admisión de A4 se dispone de espacio en el carro para EduTrainer adicionales. Una puerta ampliable opcional protege el dispositivo en la zona interior. Del módulo al equipo Con combinación para el éxito en el aprendizaje
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==