→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 80 81 Vista general de las estaciones del sistema de producción modular Una cadena de fabricación de una fábrica puede estar formada por célula de fabricación individuales. Cada célula cuenta con una función determinada en el proceso (distribución, verificación, procesamiento, manipulación, montaje, almacenamiento). A partir de un gran número de estaciones individuales se puede seleccionar una aplicación o un proceso en función de la necesidad. A través de una combinación estructurada de estaciones individuales puede montar su instalación de producción. Las siguientes Páginas contienen información sobre las funciones y los contenidos didácticos de las distintas estaciones y acerca de sus posibilidades de combinación. Aproveche su potencial al máximo Puede: Realizar el montaje/la puesta en marcha de forma sencilla por su cuenta: – Fije el panel de mando con 2 tornillos en el carro – Coloque EduTrainer Universal en el carro – Conecte el EduTrainer Universal con el panel de mando y la estación con nuestro conector universal SysLink – ¡Ya está! O: Contratar el servicio de puesta en marcha MPS No obstante, si lo desea, estaremos encantados de encargarnos de la puesta en marcha. Para que sus proyectos de formación empiecen con buen pie. Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Estación de Distribución D Estación de Clasificación D Estación de Unión D Estación de Separación D Estación de robot D Estación de robot con módulos MPS D Estación de embalaje D Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Estación de Medición D Estación Pick&Place D Estación de Clasificación v2 D
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==