→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 82 83 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS La Estación de Distribución MPS D trata, entre otros, los fundamentos de la programación PLC y de los sensores. Además, la estación ofrece una introducción al control de cinta a través de un controlador de motor y el transporte de material relacionado. La estación separa piezas que se encuentran en un almacén apilador. Un cilindro de doble efecto empuja las piezas una a una hacia fuera. El Módulo transportador transporta la pieza hacia la derecha o la izquierda. La cinta se puede detener para separar la pieza. La estructura de la Estación MPS es fácilmente comprensible y simplifica la creación de un programa para el proceso de manipulación. En el Módulo cargador vertical se pueden utilizar diferentes piezas. Estación de Distribución Fundamentos de los sistemas mecatrónicos Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Objetivos didácticos – Conocer el módulo almacén apilador y el módulo transportador – Introducción a los procesos de separación y distribución habituales – Introducción a las unidades de control neumáticas – Adquirir conocimientos básicos de programación de PLC – Introducción a la función y el uso de sensores y actuadores – Actuación de un motor de corriente continua a través de un controlador de motor – Preparación y puesta en marcha de un sistema mecatrónico Ventajas – Su marcada modularidad permite utilizar la estación de forma flexible para proyectos diferentes. – La estación puede utilizarse individualmente o en combinación con otras estaciones en distintos puntos de un sistema o de un proceso. – Con ayuda de esta estación, los alumnos adquieren conocimientos básicos en relación con los procesos de separación y distribución habituales y el control de una cinta transportadora. Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) – Fuente de alimentación: 24 V CC – Tamaño de la pieza cuadrada/ redonda: máximo 40 mm – 6 sensores digitales – 4 actuadores digitales Estación de distribución con equipo adicional Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Detectores para la detección de objetos – Accionamientos eléctricos 1 – Actuadores – motor de corriente continua – GRAFCET Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – Fundamentos de los sensores y actuadores – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Manual de trabajo – Estación de Distribución D MPS Evaluaciones – Fundamentos de la programación de GRAFCET Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación Estación de distribución, montada 8034566 Equipamiento adicional, pedir también: Chasis rodante MPS, 700 x 350 8033590 Consola de control, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Páginas 166 – 167 2x Cable de datos I/O con conectores SysLink IEEE 488 34031 Caja de simulación, digital 170643 Juego de piezas PA 554301 Los componentes más importantes en conjunto: 1x Placa perfilada de aluminio, 700 x 350 mm, con paso de cables 170395 1x Módulo transportador, 350 x 40 mm, Motor CC 8032692 1x Módulo almacén apilador, sin soporte para piezas 8032172 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador 540691 1x Brida de cable con tejido autoadherente (pack de 10) 8034300 1x Interfaz C 8025738 1x Adaptador de sujeción Quick-Fix 8026327 Accesorios recomendados:
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==