Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 84 85 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS La Estación de Clasificación MPS D trata, entre otros, la detección de material con sensores mediante la combinación de distintos tipos de sensor. La estación controla un proceso de clasificación en función de las propiedades de las piezas. La estación clasifica las piezas en tres planos inclinados de material. Un sensor de reflexión directa detecta la colocación de una pieza y activa el transporte de esta hasta el punto de clasificación: un bloqueo neumático (cilindro de carrera corta) detiene la pieza sobre la cinta transportadora en marcha y entrega la pieza para la clasificación a uno de los tres planos inclinados para material. Los sensores ópticos y los detectores inductivos detectan las propiedades de color y material de las piezas. Un desvío eléctrico clasifica la pieza en el plano inclinado correspondiente. Un sensor de barrera de reflexión controla la cantidad de piezas acumuladas en los planos inclinados. Estación de Clasificación Combinación de sensores ópticos y detectores inductivos Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Estación de Clasificación MPS D, montada 8046325 Equipamiento adicional, pedir también: Chasis rodante MPS, 700 x 350 8033590 Consola de control, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Páginas 166 – 167 2x Cable de datos I/O con conectores SysLink IEEE 488 34031 Caja de simulación, digital 170643 Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), cruzados 167106 Juego de piezas PA 554301 Los componentes más importantes en conjunto: 1x Placa perfilada de aluminio, 700 x 350 mm, con paso de cables 170395 1x Módulo transportador, 350 x 40 mm, Motor CC 8032692 1x Curva terminal Bajo demanda 1x Módulo de detección 8044527 3x Módulo de rampa 653393 1x Módulo separador, eléctrico 532952 1x Dispositivo de paro, simple, con válvula 8046324 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador 540691 1x Brida de cable con tejido autoadherente (pack de 10) 8034300 1x Interfaz C 8025738 1x Adaptador de sujeción Quick-Fix 8026327 Objetivos didácticos – Conocer las distintas funciones de la Estación de Clasificación MPS D – Introducción a la técnica de manipulación y los procesos de clasificación habituales – Adquirir conocimientos básicos de programación de PLC – Introducción a las unidades de control neumáticas – Introducción al funcionamiento y el uso de sensores y actuadores, especialmente de los sensores de reflexión directa, las barreras de luz unidireccionales, las barreras fotoeléctricas ahorquilladas y los sensores de proximidad inductivos – Ejecución del proceso basada en datos de medición registrados mediante sensores – Control de un motor de corriente continua a través de un controlador de motor – Preparar y poner en marcha un sistema mecatrónico Ventajas – Su marcada modularidad permite utilizar la estación de forma flexible para proyectos diferentes. – La estación puede utilizarse individualmente o en combinación con otras estaciones en distintos puntos de un sistema o de un proceso. – Con esta estación, los alumnos adquieren conocimientos especiales sobre las áreas de detección de material, combinación de sensores y programación de una función de clasificación. Estación de Clasificación con equipo adicional Accesorios recomendados: Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Programación de PLC – GRAFCET Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – Fundamentos de la programación de PLC – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Manual de trabajo – Estación de Clasificación MPS D Evaluaciones – Fundamentos de la programación de PLC – Fundamentos de la programación de GRAFCET Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Alimentación eléctrica: 24 V CC – Tamaño de la pieza cuadrada/ redonda: máximo 40 mm – 8 sensores digitales – 4 actuadores digitales

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==