Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 88 89 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS La Estación de Medición MPS D trata, entre otros, el registro y el procesamiento de señales analógicas y digitales. Asimismo, la estación ofrece una introducción al modo de operación y el uso de actuadores neumáticos y la calibración de actuadores. La estación retira piezas del proceso en curso con el fin de depositarlas sobre una mesa de medición y determinar su altura. El Módulo transportador transporta las piezas hacia el punto de medición. El módulo giratorio y lineal coloca una pieza en la posición de medición. El sensor de reflexión directa detecta la altura de la pieza. En función del resultado de la medición, un actuador de cuarto de vuelta eléctrico transporta la pieza a un plano inclinado para material o bien la vuelve a depositar en la cinta transportadora. El flujo de material transportado en las dos cintas se monitoriza mediante barreras de luz unidireccionales y sensores ópticos. Las cintas pueden funcionar en ambos sentidos. El sensor de reflexión directa proporciona opcionalmente una señal de salida analógica o digital. De este modo se pueden obtener distintos niveles de formación. La salida de conmutación binaria puede ajustarse a los requisitos de medición y el tipo de señal mediante programación en teach-in. El módulo giratorio y lineal utiliza un actuador de cuarto de vuelta eléctrico y una pinza neumática para automatizar la tarea de medición y tomar muestras del proceso. Estación de Medición Técnica de medición analógica en procesos de calidad Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Estación de Medición, montada 8038623 Equipamiento adicional, pedir también: Chasis rodante MPS, 700 x 350 8033590 Consola de control, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Páginas 166 – 167 2x Cable de datos I/O con conectores SysLink IEEE 488 34031 Caja de simulación, digital 170643 Caja de simulación, digital/analog 526863 Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), cruzados 167106 Analog cable, crossover 533039 Juego de piezas PA 554301 Los componentes más importantes en conjunto: 1x Placa perfilada de aluminio, 700 x 350 mm, con paso de cables 170395 1x Módulo transportador, 350 x 40 mm, Motor CC 8032692 1x Rotary/lifting module 8035936 1x Módulo de rampa 653393 1x Mesa de medición 8040204 1x Dispositivo de paro, simple, con válvula 8046324 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador 540691 1x Brida de cable con tejido autoadherente (pack de 10) 8034300 1x Interfaz C 8025738 1x Adaptador de sujeción Quick-Fix 8026327 Objetivos didácticos – Conocer las distintas funciones de la Estación de Medición MPS D – Introducción a los procesos de medición y clasificación habituales – Adquirir conocimientos básicos de programación de PLC – Introducción a las unidades de control neumáticas – Introducción a la función y el uso de sensores y actuadores – Ejecución del proceso basada en datos de medición registrados mediante sensores – Control de un motor de corriente continua a través de un controlador de motor – Control de una cinta transportadora, programación y procesamiento de normalizaciones – Calibración de actuadores – Preparación y puesta en marcha de un sistema mecatrónico Ventajas – Su marcada modularidad permite utilizar la estación de forma flexible para proyectos diferentes. – La estación puede utilizarse individualmente o en combinación con otras estaciones en distintos puntos de un sistema o de un proceso. – Con ayuda de esta estación, los alumnos adquieren conocimientos básicos sobre los procesos de medición y clasificación y el control de una cinta transportadora. – Además, los alumnos obtienen conocimientos básicos sobre la detección y el procesamiento de las señales del sensor, así como la programación de normalizaciones para la calibración de actuadores. Estación de Medición con equipo adicional Accesorios recomendados: Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Alimentación eléctrica: 24 V CC – Tamaño de la pieza redonda: máximo 40 mm – 8 sensores digitales – 7 actuadores digitales – 1 entrada analógica Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Programación de PLC – GRAFCET Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Manual de trabajo – Nivel básico programación de PLC – Nivel avanzado programación de PLC Evaluaciones – Fundamentos de la programación de PLC – Fundamentos de la programación de GRAFCET Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==