Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 104 105 Chasis rodante MPS Compacto y móvil: Con el chasis rodante es posible Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Chasis rodante MPS Especificaciones técnicas – Dimensiones (Al. = incl. ruedas hasta el lado superior del chasis x An. x Pr.): 750 x 350 x 700 mm Incluido – Chasis rodante, ruedas incluidas – Fondo intermedio La estación se puede montar de forma sencilla sobre el chasis rodante. Orificios en las paredes laterales y posterior facilitan el tendido ordenado de los cables. Gracias al diseño simétrico del chasis rodante, es posible montar en ambos lados el panel de control, el fondo intermedio y el cajón. En el centro del chasis rodante se puede incorporar un regulador en altura para el trabajo ergonómico sobre la placa perfilada. La placa de montaje para las conexiones eléctricas y el soporte para módulos PLC se encuentran a ambos lados del espacio para el chasis rodante. Con los perfiles para admisión de A4 se pueden utilizar EduTrainer adicionales en el chasis rodante. Una puerta ampliable opcional protege el dispositivo en la zona interior. Chasis rodante MPS 350 x 700 8033248 Chasis rodante MPS 350 x 700, regulable en altura 8033590 Chasis rodante MPS 700 x 700 8106686 Chasis rodante MPS 700 x 700, regulable en altura 8106687 Chasis rodante MPS 700 x 700 para el robot 8106688 Expansion option: MPS regulable en altura 8033591 Kit de puesta a tierra 8088988 Puerta MPS para el frente del carro 350 8033595 Puerta MPS para la parte trasera del carro 350 8033596 Juego de puertas MPS para el frente del carro 700 8112136 Juego de puertas MPS para la parte trasera del carro 700 8112134 Sistema de cajones MPS 8033593 Uniones de placas perfiladas 162228 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Chasis rodante MPS Chasis rodante con equipo adicional Uniones de placas perfiladas Para unir dos placas perfiladas (por ejemplo, al combinar dos estaciones MPS para formar un sistema). Chasis rodante MPS accesorios Sistema de cajones MPS Orden en la mesa El sistema de cajones aumenta el espacio de almacenamiento del chasis rodante MPS. Los cajones se pueden instalar uno encima de otro o en ambos lados del chasis rodante. Un fondo intermedio cubre el cajón de arriba abajo. Puerta MPS La puerta de protección para el chasis rodante MPS de 700 x 350 se instala por fuera del mismo. Una cerradura impide la apertura no autorizada de la puerta. MPS regulable en altura Excelente ergonomía Los alumnos trabajan a la altura adecuada en las estaciones MPS. Elevación progresiva de la placa perfilada montada. Para el drenaje se utiliza un cable Bowden. El chasis rodante MPS 700 x 350 (n.º art. 8033248) se puede equipar con este ajuste de altura.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==