Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 106 107 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Chasis rodante MPS accesorios Chasis rodante MPS panel de control Expansion option: Módulo del pulsador “STOP” de 19”, con enclavamiento 8137306 19” Panel liso (16 E) para el panel de control 534630 19” Panel de reserva (32 E) para el panel de control 195765 19” Panel de control 195766 Módulo de parada de emergencia de 19” (9 E) 573860 Módulo request de 19” (3 E) 573861 19” Bastidor de montaje 526206 Módulo de semáforo, 19’’ 8098009 El panel de control MPS permite manejar estaciones MPS con facilidad. El panel de control puede montarse en el carro MPS y conectarse con el nivel de control mediante SysLink. Elementos de mando: – Pulsador “START” con LED – Pulsador “STOP” – Pulsador “RESET” con LED – Interruptor con llave Auto/Man – 2 indicadores luminosos de uso flexible 1 Panel de control de 350 mm 8127608 2 Panel de control de 350 mm pulsador de parada de emergencia y semáforo 8137529 Panel de control de 700 mm 8127609 Panel de control de 700 mm pulsador de parada de emergencia y semáforo 8137559 También hay un pulsador tipo hongo negro de parada integrado que simula la función de una parada de emergencia para fines didácticos. A izquierda y derecha del panel de control están disponibles las siguientes señales mediante conectores tipo zócalo de seguridad de 4 mm: – 2 entradas digitales con LED – 2 salidas digitales con LED – 24 V – GND Gracias a su estructura modular, el panel de control se puede ampliar con otros módulos de placas frontales. Módulo del pulsador “STOP” de 19”, con enclavamiento El módulo del pulsador “STOP” de 19”, con enclavamiento, permite integrar un pulsador tipo hongo de parada puramente didáctico (parecido a un pulsador tipo hongo de parada de emergencia) en el panel de control MPS. La conexión a un EduTrainer o a una placa de parada de emergencia se establece mediante un cable de 2,5 m de longitud con conector de borne roscado de 2 polos. El módulo de pulsador “STOP” de 19”, con enclavamiento, se puede integrar en el panel de control MPS. Para el montaje en el panel de control, se necesita un panel liso de 19” (n.º de art. 534630). El panel liso de 19” no está incluido en el suministro. Nº de artículo 8137306 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Chasis rodante MPS accesorios Chasis rodante MPS panel de control 19” Panel liso (16 E) para el panel de control Nº de artículo 534630 19” Panel de reserva (32 E) para el panel de control Para cubrir las ranuras de módulos no ocupadas en el marco de 19” del panel de control MPS. Nº de artículo 195765 Módulo de semáforo, 19’’ La módulo de semáforo de 19’’ es un emisor de señales que se ilumina en rojo, amarillo o verde. El emisor de señales puede conectarse a una estación MPS mediante SysLink. En función de la programación de las salidas, la módulo puede indicar, por ejemplo, el estado del proceso. Nº de artículo 8098009 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==