Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 108 109 MPS D y MPS 400 Piezas 2 Juego de piezas PA Para rellenar de líquido la estación MPS PA. Las piezas son compatibles con las estaciones MPS. Por ejemplo, puede cerrarse la carcasa de la estación Pick&Place con una tapa. El juego está compuesto de: – 6 carcasas en negro – 6 carcasas en rojo – 6 carcasas plateadas – 6 carcasas transparentes – Diámetro exterior D = 40 mm – Altura A = 25 mm – Volumen de relleno V = 15 ml – 24 tapas en negro Nº de artículo 554301 1 Conjunto de piezas MPS Las piezas son compatibles con estaciones MPS. Por ejemplo, puede cerrarse la carcasa de la estación Pick&Place con una tapa. El conjunto se compone de: – 8 cuerpos negros – 8 cuerpos rojos – 8 cuerpos plateados – Diámetro exterior D = 40 mm – Altura Al = 25 mm – Cantidad de llenado V = 15 ml – 24 tapas negras Nº de artículo 8129188 Inserto RFID piezas MPS Inserto RFID para piezas MPS en sistemas de aprendizaje MPS 400. Conjunto con 12 insertos RFID Nº de artículo 8128766 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS piezas MPS montaje robotizado Piezas 1 Juego de piezas “Cilindro para montar” Juego de piezas consistente en componentes de un cilindro para montar completo (cuerpo, émbolo, muelle, culata). Los cilindros pueden montarse y desmontarse muchas veces. Este juego permite et montage completo de 7 cilindros de plástico negros, 7 cilindros de plástico rojos y 7 cilindros de plástico metálico recubierto plata. – Diámetro exterior: 40 mm – Alto (negras): 22,5 mm – Alto (rojas y plata): 25 mm Nº de artículo 162239 2 Juego de piezas “Culatas de cilindro” Juego de piezas consistente en 50 culatas para montaje de cilindros. Las culatas aún no tienen el agujero para el vástago. El agujero es punzonado por la estación de prensa hidráulica. Sin embargo, la estación de prensa hidráulica también puede funcionar con culatas ya taladradas. Número de culatas: 50 Nº de artículo 162240 1 Juego de piezas “Cuerpos de cilindros para rechazar” El juego de piezas comprende 2 cuerpos de material sintético negros, 2 cuerpos de material sintético rojos y 2 cuerpos de aluminio del cilindro. – Diámetro exterior: 40 mm – Altura: Cada color: 1x 23 mm y 1x 24 mm Nº de artículo 534368 2 Juego de piezas “Cuerpos de cilindros” El juego de piezas comprende 4 cuerpos de material sintético negros, 4 cuerpos de material sintético rojos y 4 cuerpos de material sintético metálico recubierto plata. – Diámetro exterior: 40 mm – Alto (negras): 22,5 mm – Alto (rojas y plata): 25 mm Nº de artículo 167021 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS piezas 1 2 1 2 2 1 EasyKit Sistema de microcontrolador EasyKit, el microcontrolador compacto de 32 bits El sistema de microcontrolador EasyKit tiene un diámetro de 40 mm y contiene el potente microcontrolador de 32 bits, una pantalla monocromática, un sensor de aceleración de tres ejes, un sensor de temperatura, LEDs y un joystick. Mediante un puerto USB es posible cargar y programar EasyKit. Un conector de ampliación sirve para realizar la conexión de la tarjeta de batería u otras ampliaciones. La tarjeta de circuito impreso del microcontrolador está protegida mediante una carcasa transparente. La tarjeta de batería con acumulador de polímero de litio está montada en una carcasa protectora con un diámetro exterior de tan solo 40 mm. En lugar de una batería adicional, es posible conectar ampliaciones, como una tarjeta de E/S con 6 canales de entradas y salidas digitales y analógicas. Este concepto de sistema abierto también permite realizar desarrollos propios. EasyKit es la pieza inteligente para la nueva generación MPS. Este sistema de microcontrolador puede ejecutar muchas funciones modificando su programación. Esto puede ser un videojuego, un podómetro o muchas más cosas, dependiendo de la programación. Además, EasyKit está preparado para la integración de una etiqueta RFID. Programación con EasyLab EasyLab es una interfaz gráfica de programación desarrollada especialmente para EasyKit. EasyLab es el primer desarrollo basado en modelos (MDD) para controladores de motor. Los métodos de descripción empleados habitualmente en esta técnica, como el encadenamiento de secuencias y el flujo de datos, pueden emplearse directamente en EasyLab para solucionar cómodamente problemas de programación. EasyLab puede descargarse de forma gratuita. Encadenamiento de secuencias y flujo de datos EasyLab ofrece ambas posibilidades. El programa principal es un encadenamiento de secuencias que permite realizar un desarrollo lineal o bifurcaciones y desarrollos paralelos. Un programa de flujo de datos se asigna a cada paso como subprograma. Los programas se componen de bloques funcionales con un alto nivel de abstracción. Así, no sólo existen bloques funcionales para activar los canales de entrada y de salida del microcontrolador, sino también para el temporizador, el contador, las funciones aritméticas y lógicas y hasta reguladores completos. Modalidad de simulación Una vez creado el programa, puede probarse en modo de simulación sin hardware conectado. Además, es posible asignar manualmente los valores de salida de los módulos de entrada (que no podrían emitir valores sin estar conectado el hardware). Especificaciones técnicas Tarjeta de circuito impreso del microcontrolador EasyKit: – Microcontrolador de 32 bits, frecuencia de reloj de 36 MHz, memoria de programación de 128 kB, memoria RAM de 16 kB – Pantalla monocromática (resolución: 64 x 48 píxeles) – 2 LEDs – Sensor de aceleración – Sensor de temperatura – Joystick – USB: puerto micro-B Tarjeta de batería EasyKit: – Acumulador de polímero de litio – Duración de la carga: en función de la aplicación, de 2 h a 4 h EasyKit total: – Diámetro exterior: 40 mm – Altura con carcasa de soporte: 41,5 mm Incluido – Tarjeta de microcontrolador, conector de ampliación, pantalla, sensor de aceleración, sensor de temperatura, joystick y puerto USB en la carcasa – Tarjeta de batería con acumulador de polímero de litio, electrónica de carga y carcasa – Cable de conexión USB de 0,6 m de longitud – Carcasa de soporte – Hoja de datos – El software de programación y la documentación completa están disponibles para su descarga Nº de artículo 8049530

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==