Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 128 129 FactoryViews – Software para la formación, educación e investigación en la automatización de fábricas Aplicaciones modernas disponibles de forma centralizada FactoryViews es el futuro portal de software central para acceder a nuestras aplicaciones didácticas para su fábrica de aprendizaje. Las aplicaciones FactoryViews hacen que la fábrica de aprendizaje sea aún más transparente, más fácil de usar y de experimentar. Todas las aplicaciones interactúan sin problemas y pueden funcionar con el navegador. Esto permite su uso flexible, por ejemplo, a través de un ordenador portátil o una tableta directamente en el hardware. Función de Snapshot: restablecimiento con un solo clic Se puede hacer una copia de seguridad del software y del estado de la configuración de todas las aplicaciones, y se puede guardar y transferir fácilmente en un único archivo. Así, los estados de trabajo, las tareas, los escenarios de demostración o el estado inicial del sistema se restablecen con un clic. Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > FactoryViews Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > MES4 V3 MES4 V3 – El control intuitivo de su fábrica de aprendizaje Para MPS 400 y CP Lab Arquitectura moderna Manufacturing Execution System Como en una fábrica real, el MES4 V3 se encarga de controlar los pedidos de producción en tiempo real y asume una función de software central en la fabricación. El MES4 V3 combina las funcionalidades clásicas de MES con las nuevas posibilidades que ofrece la creciente conexión en red de la Industria 4.0. MES4 V3 hace especial hincapié en la idoneidad didáctica: el software se ha adaptado a los requisitos del Centro de calidad escolar y formación del profesorado (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) de Baden-Württemberg y, por tanto, es ideal para la formación y la enseñanza en el ámbito de la automatización industrial. Se puede acceder a todas las funciones relevantes de forma rápida e intuitiva a través de la interfaz de usuario basada en el navegador. El alcance de las funciones incluye: – Programa gráfico de configuración del sistema con biblioteca de estaciones – Editor gráfico del plan de trabajo – Control de la producción mediante la arquitectura orientada a servicios (SOA) – Comunicación con recursos mediante TCP/IP u OPC UA – Gestión de pedidos – Seguimiento gráfico en directo de los pasos de trabajo – Editor de análisis de bases de datos, por ejemplo, OEE o calidad, con diagramas en directo – Funciones de importación y exportación de diseños, planes de trabajo, pedidos y evaluaciones en formatos estándar, como CSV y JSON – Idiomas del programa: DE, EN, FR, PT, HU, ZH MES4 V3 Lite 16 lab licenses Bajo demanda MES4 V3 Lite 100 student licenses Bajo demanda Función Snapshot: restablecimiento con un clic Gracias a la integración con FactoryViews, MES4 V3 también se beneficia de la perfecta interacción con otras aplicaciones, como nuestra tienda online didáctica, el funcionamiento independiente de la plataforma y la función Snapshot, que permite guardar los estados de trabajo en un archivo y restablecerlos con un clic. Los siguientes recursos son compatibles actualmente con MES4 V3: – Módulos estándar CP Lab – Estaciones MPS 400 – PLCs con aplicaciones propias y comunicación OPC UA según la solución de muestra Baden- Württemberg La versión Lite está limitada a la configuración de tres estaciones simultáneas, lo que es suficiente para los escenarios típicos de formación. Existe la posibilidad de elegir entre licencias de laboratorio para su instalación en los ordenadores de la institución educativa, así como licencias de estudiante de alquiler. El alquiler de licencias de estudiante se realiza en tres pasos: 1. La institución educativa selecciona una fecha límite en el portal de licencias online, por ejemplo, después de un curso escolar 2. La institución educativa distribuye los códigos de activación a los estudiantes 3. Los estudiantes lo utilizan para activar su copia del software La conexión a Internet solo es necesaria para activar la licencia, no para ejecutar el software. La licencia expira automáticamente después de la fecha límite y la institución educativa puede volver a expedirla. Requisitos del sistema – Intel Core i5 (7. generación) o comparable – Mín. 8 GB RAM, 10 GB SSD/HDD disponibles – Windows 10 1909 de 64 bits o superior – Navegador actual (Microsoft Edge/ Google Chrome/Mozilla Firefox) FactoryViews ya está disponible para las siguientes soluciones de aprendizaje: – MPS 400, con las aplicaciones MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Machine Learning – CP Lab WorldSkills paquete de preparación I4.0, con las aplicaciones MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Energy – Software de formación independiente MES4 V3 Lite
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==