→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 170 171 Industrial control technology > EduTrainer Compact variante preferente Tecnología de control industrial > EduTrainer Compact variante preferente – 75 kB de memoria operativa y 4 MB de memoria de carga – Interfaz: 2x RJ45 – 14 entradas digitales (24 V CC) – 10 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) – 2 entradas analógicas (0 ... 10 V) – 1 salida analógica (± 10 V CC, 0 ... 20 mA) EduTrainer Compact con CPU S7-1214C (n.º de art. 8115009) – Entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm e interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Entradas y salidas analógicas en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de simulación con 2 conectores SysLink para estaciones MPS y panel de control, con entradas y salidas digitales y conector Sub-D de 15 polos con entradas y salidas analógicas; conector de seguridad de 4 mm para puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para las salidas digitales – 50 kB de memoria operativa y 2 MB de memoria de carga – Interfaz: 1x RJ45 – 14 entradas digitales (24 V CC) – 10 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) – 4 entradas analógicas (±10 V CC, 0 ... 20 mA) – 2 salidas analógicas (±10 V CC, 0 ... 20 mA) El sistema de montaje – EduTrainer Compact para bastidores de montaje ER – Alto x fondo x ancho aprox: 170 x 80 x 364 mm – Apropiado para el bastidor de montaje ER o para uso sobre la mesa del laboratorio – Cuerpo de material ligero de fundición inyectada – Las unidades se entregan montadas y listas para su utilización EduTrainer Compact variante preferente SIMATIC S7-1200 El minicontrolador modular de Siemens Para soluciones en técnicas de automatización autónomas discretas de los campos de prestaciones siguientes. La familia de controladores SIMATIC S7-1200 posee un sistema de ingeniería integrado: SIMATIC STEP 7 Basic para controladores y paneles HMI. EduTrainer Compact con CPU S7-1215C (n.º de art. 8096455, 8096457) – Entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm e interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Distribución de tensión con 8x 24 V/0 V de conectores de seguridad de 4 mm – Salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Entradas y salidas analógicas en zócalos de seguridad de 4 mm – 75 kB de memoria operativa y 4 MB de memoria de carga – Interfaz: 2x RJ45 – 14 entradas digitales (24 V CC) – 8 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) – 2 entradas analógicas (0 ... 10 V) – 1 salida analógica (± 10 V CC, 0 ... 20 mA) EduTrainer Compact con CPU S7-1215C (n.º de art. 8096456, 8096458) – Entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm e interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Entradas y salidas analógicas en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de simulación con 2 conectores SysLink para estaciones MPS y panel de control, con entradas y salidas digitales y conector Sub-D de 15 polos con entradas y salidas analógicas; conector de seguridad de 4 mm para puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para las salidas digitales 1 1 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)* 8096455 2 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)* 8096456 3 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)** 8096457 4 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8096458 5 1x S7-1214C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8115009 Notas *Los números de pedido 8096455 y 8096456 están basados en paquetes para instructor Siemens SCE y cuentan con seis EduTrainer cada uno, incluidos el cable de programación (cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 Basic. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad. **Los números de pedido 8096457, 8096458 y 8115009 contienen un EduTrainer sin cable de programación (cable de Ethernet) ni software de programación. Si se desea, el software de programación Step 7 se puede encargar con distintos paquetes en www.festo-didactic.com. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 Software de programación STEP 7 → www.festo-didactic.com 3 2 4 EduTrainer Compact variante preferente LOGO! 8 2 1 5 Lote de 6 unidades Lote de 6 unidades El sistema de montaje – EduTrainer Compact para bastidor de montaje ER, tamaño 2 (An. x Al. x Pr.) aprox. 364 mm x aprox. 170 mm x aprox. 80 mm – Módulos de 19” con conectores de seguridad de 4 mm y conector SysLink – Apropiado para el bastidor de montaje ER o para uso sobre la mesa del laboratorio – Cuerpo de material ligero de fundición inyectada – Ampliable parcialmente con módulos de simulación de 19” – Las unidades se entregan montadas y listas para su utilización – Otras configuraciones posibles mediante el configurador online LOGO! EduTrainer Compact Unidades didácticas compactas para la introducción al tema del procesamiento lógico de señales en sistemas de control pequeños. Características de LOGO! módulos: LOGO! 12/24 RCE (V8) Con LOGO! 8 el módulo de lógica Siemens da el paso a la siguiente generación. – Módulo de lógica de nueva generación – Aspecto rediseñado de la pantalla – Comunicación Ethernet – Servidor web integrado – Nuevo software con nuevo diseño EduTrainer Compact con: LOGO! 8 – Módulo básico 12/24 RCE 8 entradas digitales 4 salidas de relés – Módulo de expansión DM8: 4 entradas digitales 4 salidas de relés 1 6x LOGO! 8 TP* 8041132 2 1x LOGO! 8** 8041133 Notas *El número de pedido 8041132 contiene un EduTrainer sin software de programación. El software de programación LOGO! adecuado Soft Comfort V8 se puede pedir por separado si se requiere. **El número de pedido 8041133 está basado en un paquete para instructor Siemens SCE y cuenta con seis EduTrainer incluido el software de programación LOGO! Soft Comfort V8. Accesorios recomendados: Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 Software de programación LOGO! Soft Comfort V8 8040050 Lote de 6 unidades * Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales. * Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==