→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 172 173 Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente EduTrainer Universal variante preferente MPS Festo CPX-CEC CODESYS V2.3/CODESYS V3.5 EduTrainer Universal variante preferente MPS Festo CECC-LK CODESYS V3.5 Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente 2 1 CECC-LK (MPS) 8043320 Notas Festo pone a disposición el software de programación Codesys V3.5 de forma gratuita en su página web mediante una descarga. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Lenguaje universal IEC 61131-3 El control CECC forma parte de la nueva generación de unidades de control compactas de la marca Festo. Una unidad de control CECC con Codesys se puede programar Codesys, suministrado por Festo, de conformidad con IEC 61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS y CFC. EduTrainer Universal con: Festo CECC-LK (MPS) Interfaces: – 4 IO Link Master – 1 dispositivo IO Link – Conexión Ethernet – Puerto USB – CANopen Entradas/salidas: – 12 entradas digitales (24 V CC) – 8 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) Módulo de ampliación IO Link: – 8 entradas digitales (24 V CC) – 8 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) CODESYS Codesys es un entorno de desarrollo para controles lógicos programables (PLC) conforme al estándar CEI 61131-3 para el desarrollo de aplicaciones en la automatización industrial. La comunicación punto a punto de la interfaz IO Link hace posible un cableado trifilar sencillo y seguro entre controlador, sensores o actuadores, y también facilita de esta manera la parametrización a distancia. Existe una gran cantidad de dispositivos IO Link en el mercado. La mayoría de las veces, se trata de sensores, actuadores o combinaciones de ambos, así como de nodos IO Link especiales para incrementar la cantidad de entradas/ salidas o para utilizar sensores y actuadores estándar. El sistema de montaje – Soporte para módulos A4 EduTrainer, modelo de mesa, tamaño 1, (An x Al) 305 mm x 297 mm – Módulo 19” conector del sistema SysLink con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y 1 racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales. – Unidad de alimentación integrada CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Se puede instalar sobre una mesa o en una estación MPS. – Sistema de soporte de plancha de acero, estable y con recubrimiento en polvo – Ampliable con módulos de simulación de 19 pulgadas Lenguaje universal IEC 61131-3 Programación en un lenguaje universal, automatización y rendimiento según la norma IEC 61131-3. Mayor rendimiento CPX-CEC ofrece ciclos de tiempo mejorados y más actuadores conectables. El sistema de E/S modular ofrece una adaptabilidad total. Se pueden controlar los ejes neumáticos y eléctricos de manera inteligente mediante un bus de campo. Para el diagnóstico y las opciones de Condition Monitoring se utiliza la completa biblioteca de funciones Codesys. Control y regulación: la solución para la automatización rentable de puestos individuales mediante control remoto. EduTrainer Universal con: CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) – Procesador de 400 MHz – Memoria de datos 32 MB Flash/32 MB RAM – Servidor web integrado – Bus de campo master CANopen – Comunicación a través de Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Visualización de procesos con la unidad de indicación y control CDPX o server OPC Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 16 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) – Procesador de 800 MHz – Memoria de datos 32 MB Flash/256 MB RAM – Servidor web integrado – Bus de campo master CANopen – Comunicación a través de Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Visualización de procesos con la unidad de indicación y control CDPX o server OPC Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 16 salidas digitales (24 V CC, 500 mA El sistema de montaje – Soporte para módulos A4 EduTrainer, modelo de mesa, tamaño 1, An x Al 305 mm x 297 mm – Módulo 19” conector del sistema SysLink con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales. – Unidad de alimentación integrada CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Se puede instalar sobre una mesa o en una estación MPS. – Sistema de soporte de chapa de acero, estable y con recubrimiento en polvo – Ampliable con módulos de simulación de 19 pulgadas 1 CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) 567274 2 CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) 8065602 Notas Incluido el cable Ethernet para programar el CPX-CEC Festo pone a disposición el software de programación Codesys V2.3 y V3.5 de forma gratuita en su página web mediante una descarga. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==