Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 174 175 Tecnología de control industrial > EduTrainer Compact variantes preferentes EduTrainer Compact variantes preferentes Festo CECC CODESYS V3.5 1 Tecnología de control industrial > Controles de CODESYS 2 La unidad de control compacta de Festo El control CECC forma parte de la nueva generación de unidades de control compactas de la marca Festo. Una unidad de control CECC se puede programar Codesys, suministrado por Festo, de conformidad con IEC 61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS y CFC. EduTrainer Compact con: Festo CECC-LK Festo CECC-LK es un PLC compacto y de gran capacidad. El sistema de control de diseño industrial ofrece doce entradas digitales y ocho salidas digitales, así como también dos entradas digitales rápidas. Asimismo, se incluye una gran cantidad de interfaces de serie: – 4x IO master IO Link – 1x IO dispositivo IO Link – Conexión Ethernet – Puerto USB – CANopen Festo CECC-D Festo CECC-D EduTrainer Compact, como CECC-LK, aunque sin IO Link. CODESYS Codesys es un entorno de desarrollo para controles lógicos programables (PLC) conforme al estándar IEC 61131-3 para el desarrollo de aplicaciones en la automatización industrial. La comunicación punto a punto de la interfaz IO Link hace posible un cableado trifilar sencillo y seguro entre controlador, sensores o actuadores, y también facilita de esta manera la parametrización a distancia. Existe una gran cantidad de dispositivos IO Link en el mercado. La mayoría de las veces, se trata de sensores, actuadores o combinaciones de ambos, así como de nodos IO Link para incrementar la cantidad de entradas/salidas o para utilizar sensores y actuadores estándar. El sistema de montaje – EduTrainer Compact para bastidor de montaje ER, tamaño 2 (An. x Al. x Pr.) aprox. 364 mm x aprox. 170 mm x aprox. 80 mm – Módulos de 19” con conectores de seguridad de 4 mm – Apropiado para el bastidor de montaje ER o para uso sobre la mesa del laboratorio – Cuerpo de material ligero de fundición inyectada – La unidad se entrega montada y lista para su uso – Otras configuraciones posibles mediante el configurador online 1 CECC-LK 577602 2 CECC-D 8024002 Nota El software gratuito de programación Codesys V3.5 provided by Festo está disponible para descargar en su página web. Accesorios recomendados: Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 Kit de iniciación CODESYS con CECC-LK y EasyPort USB Unidad de control compacta Festo CECC CODESYS V3 Perfectamente equipado para la iniciación en la tecnología PLC. Con el compacto PLC CECC-LK de gran capacidad, una interfaz de PC de 24 voltios (EasyPort USB) y el software y hardware necesarios. El PLC se programa desde el PC con el Codesys provided by Festo conforme a la norma CEI 61131 y a través de la interfaz del PC se intercambia información con la visualización. El software de visualización ofrece diferentes modelos de procesamiento de la tecnología y la vida diaria como, p. ej., paso a nivel de las vías férreas, aparcamiento, sistema de clasificación, lavadora, puerta de garaje, generador de viento, elevación de equipaje y otros. Una guía de inicio facilita y explica el trabajo con el hardware y el software. Todos los accesorios necesarios, como el cable, la unidad de alimentación de 100 a 240 V/24 V y el destornillador vienen incluidos. Solo se necesita un PC y un cable de alimentación específico del país para la unidad alimentadora (p. ej., n.º de art. 247661 para DE, FR, ES, etc.) y ya se puede poner en marcha. Requisitos del sistema – PC con Win 2000 SP4/XP SP2/ Vista – Pentium 200 MHz, como mínimo – 32 MB de memoria de trabajo – 10 MB libres en el disco duro – Unidad de disco CD-ROM – A partir de Internet Explorer 5.0 o Netscape 4.0 – Un puerto Ethernet y USB libre Nº de artículo 8024001 CODESYS es un entorno de desarrollo para controles lógicos programables (PLC) conforme al estándar IEC 61131-3 para el desarrollo de aplicaciones en la automatización de la industria. El software gratuito de programación Codesys provided by Festo está disponible para descargar en su página web. La comunicación punto por punto de la interfaz IO Link hace posible un cableado de 3 conductores sencillo y seguro entre controlador, sensores o actuadores y también facilita, de esta manera, la parametrización a distancia. Existe una gran cantidad de dispositivos IO Link en el mercado. La mayoría de las veces, se trata de sensores, actuadores o combinaciones de ambos, así como de nodos IO Link para incrementar la cantidad de entradas/salidas o para utilizar sensores y actuadores estándar. Para la aplicación en la industria, de instalación rápida y sencilla: Festo CECC-LK es un PLC compacto y de gran capacidad. El sistema de mando de diseño industrial ofrece 12 entradas digitales y 8 salidas digitales, así como también 2 entradas digitales rápidas. Festo CECC-LK → ver la figura 8023951 Festo CECC-D 8023952 Accesorios recomendados: Cable de datos E/S con un conector SysLink según IEEE 488 ... ... y extremos del cable libre, 2.5 m 167122 Asimismo, se incluye una gran cantidad de interfaces de serie: – 4x master IO Link – 1x dispositivo IO Link – Conexión Ethernet – Puerto USB – CANopen Una completa biblioteca de funciones Codesys posibilita un control y regulación independientes (autónomo) y una automatización económica, p. ej., de puestos de trabajo manuales según CEI 61131. – Unidad individual o integrable mediante Codesys V3. – Programación y navegación muy sencillas según el estándar IEC 61131-3. – Híbrido: control directo de actuadores eléctricos y neumáticos y conexión de terminales de válvulas con master CANopen e IO Link integrado. – Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus TCP Client/Server, EasyIP, TCP/IP Festo CECC-D, como CECC-LK, aunque sin IO Link.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==