→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 176 177 Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente 1 2 El estándar en Norteamérica Allen-Bradley CompactLogix: El sistema de control de la serie 1769 es ideal para aplicaciones de control compactas que no necesitan funciones de seguridad o de control por ejes. Estos sistemas de control ofrecen canales en serie, EtherNet/IP o ControlNet integrados, así como sistemas de comunicación modulares DeviceNet. EduTrainer Universal con: AB CL 1769-L24ER-QB1B (digital) – Memoria de trabajo: 0,75 MB – Tarjeta de memoria SD de 1 GB incluida – Interfaces: 2 EtherNet/IP, 1 USB Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 16 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (digital/analógico) – Memoria de trabajo: 0,75 MB – Tarjeta de memoria SD de 1 GB incluida – Interfaces: 2 EtherNet/IP, 1 USB Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 16 salidas digitales (24 V CC) – 4 entradas analógicas universales – 2 salidas analógicas universales – 4 contadores de alta velocidad El sistema de montaje – EduTrainer Universal, tamaño 1 (An. x Al.) 305 mm x 297 mm – Se puede instalar sobre una mesa o en una estación MPS – Sistema de soporte de chapa de acero con pintura de polvo estable – Unidad de alimentación integrada CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A Todos los EduTrainer incluyen de fábrica un valioso equipamiento con módulos de simulación: – Módulo de 19” 16IN (12 TE), 16 entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm y 16 interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Módulo de 19” 16OUT (12 TE), 16 salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de 19 pulgadas 4 entradas analógicas / 2 salidas analógicas (12 TE), procesamiento analógico con 4 entradas analógicas en zócalo de seguridad de 4 mm conmutable a simulación mediante potenciómetro y 2 salidas analógicas en zócalos deseguridad de 4 mm (excepto en n.º de art. 8022737) – Módulo de 19” 24 V/0 V (9 TE), zócalos de seguridad de 8x 4 mm, rojo para distribución 24 V, zócalos de seguridad de 8x 4 mm, azul para distribución 0 V – Módulo 19” conector del sistema SysLink con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales EduTrainer Universal variantes preferentes de laboratorio Allen-Bradley CompactLogix 1 AB CL 1769-L24ER-QB1B (digital) 8022737 2 AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (digital/analog) 8022848 Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Software de programación RSLogix 8034585 Otros recomendados: Cable analógico, cruzado, 2 m 533039 El estándar en Norteamérica Los controles Allen-Bradley CompactLogix de la serie 1769 es ideal para aplicaciones de control compactas que no necesitan funciones de seguridad o de control por ejes. Estos sistemas de control ofrecen canales en serie, EtherNet/IP o ControlNet integrados, así como sistemas de comunicación modulares DeviceNet. EduTrainer Universal con: AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) – Memoria de trabajo: 0,75 MB – Tarjeta de memoria SD de 1 GB incluida – Interfaces: 2 EtherNet/IP, 1 USB Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 16 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) El sistema de montaje – EduTrainer Universal, tamaño 1 (An. x Al.) 305 mm x 297 mm – Se puede colocar sobre la mesa o en una estación MPS – Sistema de soporte de plancha de acero, estable y con recubrimiento en polvo – Unidad de alimentación integrada CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Módulo 19” conector del sistema SysLink con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y 1 racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales. AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) 8034582 Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Software de programación RSLogix 8034585 EduTrainer Universal Preferred version MPS Allen-Bradley CompactLogix Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales. Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==