Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 178 179 Tecnología de control industrial > Módulos de simulación Tecnología de control industrial > Módulos de simulación 4 7 11 10 5 1 9 3 6 8 2 3 1 4 5 2 Módulos de simulación de 19” 1 Módulo 19” 16IN (12 E) 16 entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm y 16 interruptores/pulsadores para la simulación de señales. Nº de artículo 567111 2 Módulo 19” 8IN (6 E), sin conmutador 8 entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm. Nº de artículo 576620 3 Módulo 19” 16OUT (12 E) 16 salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm. Nº de artículo 567112 4 Módulo 19” 8IN (6 E) 8 entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm y 8 interruptores/pulsadores para la simulación de señales. Nº de artículo 567113 5 Módulo 19” 8OUT (6 E) 8 salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm. Nº de artículo 567114 6 Módulo 19” 4OUTR (6 E) – 4 salidas de relé en zócalos de seguridad de 8 x 4 mm – Carga máxima: 24 V; 4,5 A Nº de artículo 573278 7 Módulo 19” 4AIN/2AOUT (12 E) – Procesamiento analógico con cuatro entradas analógicas en zócalo de seguridad de 4 mm conmutable a simulación mediante potenciómetro y dos salidas analógicas en zócalos de seguridad de 4 mm. – Pantalla para la visualización de valores medidos con interruptor para la selección de canal – Margen de tensión: 0 ... 10 V, –10 ... +10 V Nº de artículo 567119 8 Módulo 19” 4AIN/2AOUT (6 E) – 4 entradas analógicas en bornes de seguridad de 4 mm – 2 salidas analógicas en bornes de seguridad de 4 mm Nº de artículo 574197 9 Módulo 19” procesamiento por palabras (12 E) Pantalla de dos líneas para la visualización de la palabra de entrada y la palabra de salida en HEX, DEZ y BCD. Modificación de la palabra de entrada a través del teclado. Nº de artículo 567118 10 Módulo 19” conector del sistema de 37 polos (9 E) – 1x conector de 37 polos Sub-D para 16 entradas digitales – 1x casquillo de 37 polos Sub-D para 16 salidas digitales – Puente de parada de emergencia para 8 salidas digitales Nº de artículo 567116 11 Módulo 19” conector del sistema SysLink (9 E) – 2x SysLink, cada uno con 8 entradas digitales y 8 salidas digitales – 1x casquillo de 15 polos Sub-D para 4 salidas analógicas y 2 entradas analógicas – Puente de parada de emergencia para 8 salidas digitalests Nº de artículo 567122 1 Módulo 19” de 24V/0V (9 E) – 8 zócalos de seguridad de 4 mm de 24 V, rojos – 8 zócalos de seguridad de 4 mm de 0 V, azules Nº de artículo 567195 2 Módulo 19” 24V (6 E) 8x 24 V con conectores de seguridad de 4 mm, de color rojo Nº de artículo 567120 3 Placa ciega 19” 42 E 8022733 18 E 8022732 12 E 567123 9 E 567124 6 E 567125 3 E 567126 4 Cable plano de 16 hilos Cable plano de 16 hilos y 500 mm de longitud abierto por un lado para conectar módulos de 19“ con conexión analógica a cualquier PLC con contactos atornillados o CageClamp. Nº de artículo 567196 5 Cable plano de 10 hilos Cable plano de 10 hilos y 500 mm de longitud abierto por un lado para conectar módulos de 19“ con conexión digital a cualquier PLC con contactos atornillados o CageClamp. Nº de artículo 567197

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==