Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 180 181 Tecnología de control industrial > EduTrainer para minicontroladores Tecnología de control industrial > EduTrainer para minicontroladores EduTrainer para minicontroladores 6x EduTrainer con LOGO! 8 + extensión digital EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Siemens LOGO! de la serie 0BA8, una extensión para señales digitales. Las 12 entradas y 8 salidas de relé del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante la tecla/el interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Siemens LOGO! 0BA8 – 1x módulo de expansión DM8 – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros para simulación del valor analógico – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación, licencia para aula Requisitos del sistema – Windows XP, 7, 8, 10 (32 y 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion, incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 6x LOGO! 8 D sin unidad de alimentación 8071409 6x LOGO! 8 D con unidad de alimentación* 8071410 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 6x EduTrainer con LOGO! 8 + extensión digital EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Siemens LOGO! de la serie 0BA8, una extensión para señales digitales. Las 12 entradas y 8 salidas de relé del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante la tecla/el interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Siemens LOGO! 0BA8 – 1x módulo de expansión DM8 – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros para simulación del valor analógico – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación, licencia para aula Requisitos del sistema – Windows XP, 7, 8, 10 (32 y 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion, incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 1x LOGO! 8 D sin unidad de alimentación 8071412 1x LOGO! 8 D con unidad de alimentación* 8071413 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 Lote de 6 unidades EduTrainer para minicontroladores Para iniciarse en las tareas de control y supervisión Instructor básico para minicontroladores Los minicontroladores tienen cada vez más aceptación en el sector industrial y en los talleres. Se utilizan en tareas de control y supervisión de tamaño reducido, para las que un PCL sería demasiado grande. Los minicontroladores y los relés de control programables controlan y conmutan cintas transportadoras, supervisan las puertas, regulan la temperatura, etc. En la formación funcionan como elemento de unión entre los conmutadores de seguridad clásicos y los controles con memoria programable. El método aprendido de esquemas de función o de contacto permite realizar tareas de forma fácil y rápida mediante el sencillo software de programación. Los minicontroladores destacan gracias a una gran variedad de características. Son fáciles de programar y conectar, flexibles y asequibles, por lo que son imprescindibles para la enseñanza de aspectos básicos. Los dispositivos pequeños y compactos, adecuados para el montaje en perfiles DIN de 35 mm, ofrecen además la ventaja de realizar varias funciones en un dispositivo. Los minicontroladores son: – Dispositivos de control – Equipos de indicación – Medios de diagnóstico – Pantallas de texto con teclas de función – Interfaces para el sistema de bus – Servidor web – y mucho más. Numerosos módulos de expansión permiten ampliar las funciones existentes. EduTrainer para minicontroladores ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está diseñada para albergar minicontroladores y grupos de expansión, como Siemens LOGO! 8, la gama EATON EasyE4 o un Controllino. Se pueden captar hasta 12 entradas con conectores de seguridad de 4 mm. Cuatro de estas entradas se pueden conectar además al dispositivo mediante el teclado o interruptor de enclavamiento. 8 de las 12 salidas de relé se pueden conmutar hacia salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, el dispositivo cuenta con dos transmisores de valor analógicos regulables que ayudan a puentear tensiones de entre 0 y 10 V sobre dos entradas. Se puede conectar el sistema de control con el dispositivo de programación o conmutador de red mediante un conector Ethernet RJ45.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==