→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 182 183 Tecnología de control industrial > EduTrainer para minicontroladores Tecnología de control industrial > EduTrainer para minicontroladores EduTrainer con LOGO! 8 + extensión digital y analógica EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Siemens LOGO! de la serie 0BA8, una extensión para señales digitales y una extensión para salidas analógicas. Las 12 entradas, 8 salidas de relé y 2 salidas analógicas del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante el pulsador/interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red. Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Siemens LOGO! 0BA8 – 1x módulo de expansión DM8 – 1x módulo de expansión AM2 AQ – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación Requisitos del sistema – Windows XP, 7, 8, 10 (32 y 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion, incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC EduTrainer minicontroladores LOGO 8 EduTrainer minicontroladores easyE4 EduTrainer con easyE4 EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Eaton EASYE4-UC-12RC1, una extensión para señales digitales y una extensión para salidas analógicas. Las 12 entradas, 8 salidas de relé y 2 salidas analógicas del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante el pulsador/interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas analógicas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red. Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Eaton EASY-E4-UC-12RC1 – 1x módulo de expansión EASY-E4UC-8RE1 – 1x módulo de expansión EASY-E4DC-6AE1 – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros para simulación del valor analógico – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación Requisitos del sistema – Windows 7 SP1/8/8.1/10 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 1x LOGO! 8 DA sin unidad de alimentación 8071414 1x LOGO! 8 DA con unidad de alimentación* 8113746 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 1x easyE4 DA sin unidad de alimentación 8114298 1x easyE4 DA con unidad de alimentación* 8114296 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 EduTrainer con Controllino EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Controllino MAXI Automation pure. Las 12 entradas, 8 salidas de relé y 2 salidas analógicas del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. Las entradas pueden utilizarse como entradas digitales o como entradas analógicas. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante la tecla/el interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas analógicas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red. Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Controllino MAXI Automation pure – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 1x conector tipo zócalo USB – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros para simulación del valor analógico – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación de código abierto Requisitos del sistema – Se corresponde con el software de código abierto Arduino IDE Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 1x Controllino sin unidad de alimentación 8071415 1x Controllino con unidad de alimentación* 8113747 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 EduTrainer con LOGO! 8 EduTrainer ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos. La placa está equipada con un Siemens LOGO! de la serie 0BA8. Las 8 entradas y las 4 salidas de relé del controlador están disponibles en el equipo como conectores de seguridad de 4 mm. 4 de estas entradas se pueden conectar también directamente al equipo mediante el pulsador/interruptor de enclavamiento. Las salidas de relé se pueden conmutar a salidas digitales mediante un interruptor basculante. Además, en el equipo hay dos transmisores de valor analógico regulables con los cuales se pueden puentear tensiones de entre 0 y 10 V hacia dos entradas. Un conector tipo zócalo Ethernet RJ45 permite conectar el controlador con el equipo programador o el conmutador de red. Suministro por equipo Equipo de formación con: – 1x Siemens LOGO! 0BA8 – 4x conexiones para alimentación eléctrica de 24 V – 12x conectores tipo zócalo de entrada – 16x conexiones libres de potencial para salidas de relé – 1x conector tipo zócalo Ethernet – 2x interfaces de sistema de 15 polos (4 I/O cada una) – 2x potenciómetros para simulación del valor analógico – 4x pulsadores/interruptores de enclavamiento – 1x conmutador de salida – 1x software de programación Requisitos del sistema – Windows XP, 7, 8, 10 (32 y 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion, incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 1x LOGO! 8 sin unidad de alimentación 8071407 1x LOGO! 8 con unidad de alimentación* 8071408 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 *Cable de potencia 90° → Página 195 EduTrainer minicontroladores Controllino
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==