→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 184 185 Tecnología de control industrial > Manejo y reticulación en la formación básica Manejo y reticulación en la formación básica Paneles de control (HMI) y Switches Aplicación en bastidor de montaje A4 o como equipo de mesa Aplicación con neumática/hidráulica en bastidor de montaje ER Panel de control táctil TP700 EduTrainer Tecnología de control industrial > Paneles de control (HMI) y switches Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. Las conexiones de comunicación para 1 PROFIBUS, 2 PROFINET y 2 USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. El panel de control TP700 Comfort es un panel táctil de 7” de la serie Siemens HMI para tareas exigentes. Características del panel Comfort: – Funcionalidad completa de máxima calidad: archivo, scripts VB y diferentes pantallas para ver la documentación del dispositivo (p. ej., como PDF) o como página de Internet. – Varias interfaces para la comunicación de procesos – PROFINET Switch integrado a partir de 7” – Programación desde WinCC Comfort V11 (Portal TIA) Incluido en el suministro – Panel de control Siemens TP700 Comfort diseñado con fines didácticos sobre una placa A4 – Cable Ethernet (CAT 6, cruzado, 6 m) – Software de ingeniería, opciones y tiempo de ejecución y licencia WinCC Advanced (portal TIA) Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales. Requisitos del sistema – 64 Bit: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1, Windows 8.1 Professional, Enterprise – 32 Bit: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad del aparato: 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Touch panel TP700* 8022729 Accesorios recomendados: Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 101 Cable Ethernet→ Página 100 * Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==