Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 186 187 Tecnología de control industrial > Paneles de control (HMI) y switches Tecnología de control industrial > Paneles de control (HMI) y switches Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor ER (neumática/ hidráulica). Las conexiones de comunicación para 1x PROFINET y 1x USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. KTP400 Basic PN es un panel de control de 4” con 4 teclas de función táctiles adicionales que pueden programarse y pertenece a la nueva serie de iniciación HMI de Siemens para aplicaciones sencillas. Aplicaciones. Características de los paneles Basic: – Funcionalidad táctil y de teclas – Interfaz de conexión con diferentes PLC – Archivado por memoria USB – Programación desde WinCC Basic V13 (TIA Portal) Incluido en el suministro – Panel de control Siemens KTP400 Basic PN sobre una unidad de ER con fines didácticos – Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 se incluye en el volumen de suministro (no diseñado para fines didácticos) – 2 cables Ethernet (CAT 6, cruzado, 6 m) – Software de programación SIMATIC WinCC Basic Para escuelas y centros de formación del sector industrial. Requisitos del sistema – 64-bit: Windows 7, Windows 8 SP1 – 32-bit: Windows 7 Especificaciones técnicas – Altura x profundidad: aprox. 170 x aprox. 80 mm – Ancho de equipo: 245 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor ER (neumática/ hidráulica). El Switch Ethernet de aplicación universal Scalance XB005 de Siemens ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras lineales y de estrella y ofrece una posibilidad de representar la reticulación de paneles de control (HMI) y otros componentes. El equipo se usa en combinación con PLC y panel de control EduTrainers. Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact Incluido en el suministro – Scalance XB005 Switch, en una unidad de ER con fines didácticos Especificaciones técnicas – Altura x profundidad: aprox. 170 x aprox. 80 mm – Ancho de equipo: 123 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Panel de control KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Switch Ethernet XB005 EduTrainer Compact 8041755 Panel de control táctil KTP400 EduTrainer Compact Se puede encargar como paquete: Panel de control KTP400 EduTrainer Compact + Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 1x panel de control KTP400 EduTrainer Compact + 1x Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x panel de control KTP400 EduTrainer Compact + 6x Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact* 8022735 Accesorios recomendados: EduTrainer Compact con controladores Siemens Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Panel de control táctil KTP700 EduTrainer Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. Las conexiones de comunicación para 1x PROFINET y 1x USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. KTP700 Basic PN es un panel táctil de 7” con 8 teclas de función táctiles adicionales que pueden programarse y pertenece a la nueva serie de iniciación HMI de Siemens para aplicaciones sencillas. Características de los paneles Basic: – Funcionalidad táctil y de teclas – Interfaz de conexión con diferentes PLC – Archivado por memoria USB – Programación desde WinCC Basic V13 (TIA Portal) Incluido en el suministro – Panel de control Siemens KTP700 Basic PN sobre una placa A4 con fines didácticos – Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 – 2X cables Ethernet (CAT 6, cruzado, 6 m) – El software de programación no está incluido. Este está incluido en los accesorios recomendados de los números de artículo o debe encargarse por separado. Para escuelas y centros de formación del sector industrial. Requisitos del sistema – 64 bit: Windows 7, Windows 8 SP1 – 32 bit: Windows 7 Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad del aparato: 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. El Switch Ethernet de aplicación universal Scalance XB005 de Siemens ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras lineales y de estrella y ofrece una posibilidad de representar la reticulación de paneles de control (HMI) y otros componentes. El equipo se usa en combinación con PLC y panel de control EduTrainers. Ethernet switch XB005 EduTrainer Incluido en el suministro Siemens Ethernet Switch XB005 en placa A4 diseñado para fines didácticos Especificaciones técnicas – Placa frontal: 133 x 297 mm – Profundidad del aparato: 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC 1x panel de control KTP700 EduTrainer* 8022731 6x panel de control KTP700 EduTrainer* 8041505 Accesorios recomendados: Trainer Package SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC* 567238 6x S7-1200-TP (ON)* 567241 6x S7-1200-TP* 567240 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Switch Ethernet XB005 EduTrainer 4473300 Se puede encargar como paquete: panel de control KTP700 EduTrainer + Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 1x panel de control KTP700 EduTrainer + 1x Ethernet switch XB005 EduTrainer* 8062740 6x panel de control KTP700 EduTrainer + 6x Ethernet switch XB005 EduTrainer* 8062741 * Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==