→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 188 189 Tecnología de control industrial > Paneles de control (HMI) y switches Tecnología de control industrial > Paneles de control (HMI) y switches DIN Rail 100 EduTrainer Equipo de formación para el bastidor de montaje A4 o como equipo de sobremesa. Se puede utilizar de manera universal como soporte para equipos de 24 V con una anchura máxima de 100 mm. La alimentación de corriente se realiza mediante conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm. Suministro por equipo Una placa A4 preparada para la fijación de equipos de 24 V. Especificaciones técnicas – Placa frontal: 133 x 297 mm – Profundidad: aprox. 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC DIN Rail 100 8075703 Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. Las conexiones de comunicación para 1x PROFINET y 1x USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. Los paneles de control PanelView Plus 7 Standard supervisan y controlan los dispositivos que están conectados a una red EtherNet/IP. Características de los paneles PanelView Plus 7 Standard: – Comunicación Ethernet que es compatible con topología lineal y de estrella. – Función de visualización de PDF para el acceso a archivos PDF guardados en el terminal. – Programación con FactoryTalk View Panel de control táctil PanelView Plus 7 EduTrainer Incluido en el suministro Panel de control PanelView de AllenBradley sobre una placa A4 con fines didácticos Requisitos del sistema – Windows XP Professional SP3 32 bit – Windows 7 SP1 Enterprise, Ultimate Edition – Windows 8 Professional, Enterprise Edition 32 bit, 64 bit Especificaciones técnicas – Placa frontal: 266 x 297 mm – Profundidad del aparato: 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. El Switch Ethernet US5T de Allen-Bradley de aplicación universal ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras de red y ofrece una posibilidad de representar la reticulación de paneles de control (HMI) y otros componentes. El equipo se puede usar en combinación con PLC y panel de control EduTrainers. Switch Ethernet US5T EduTrainer Incluido en el suministro Allen-Bradley Ethernet Switch US5T en placa A4 diseñado para fines didácticos Especificaciones técnicas – Placa frontal: 133 x 297 mm – Profundidad del aparato: 90 mm – Tensión de alimentación: 24 V CC Panel de control PanelView Plus 7 EduTrainer 5007887 Accesorios recomendados: EduTrainer Universal con Allen-Bradley controllers → Página 176/177 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 Software de programación Bajo demanda Switch Ethernet US5T EduTrainer 4994634
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==