→ www.festo-didactic.com Garantía Festo Didactic 24 meses 190 191 Tecnología de control industrial > Fundamentos de la programación PLC Tecnología de control industrial > Redes y seguridad TI Redes y seguridad TI Conjunto de equipos TP 1333 La seguridad TI está desempeñando un papel cada vez más importante para cada vez más profesiones. Por lo tanto, los técnicos de mecatrónica, los técnicos en electrónica industrial y los especialistas TI necesitan una sólida calificación profesional. El equipo didáctico TP 1333 la ofrece en todas las áreas utilizando una amplia gama de escenarios didácticos. El conjunto de equipos TP 1333 contiene componentes para la creación de redes de ejemplo que sirven para enseñar todos los fundamentos esenciales de la seguridad TI: – 2 EduTrainer con alimentación de corriente integrada, así como un router S615 y un switch XC208 – 1 juego de cables Ethernet – 1 software de configuración Festo NetLab Toolkit – 1 archivo de configuración para los ejercicios con un router S615 o un switch XC208 – 1 manual de trabajo en forma impresa y en un dispositivo USB El equipo está diseñado para dos puestos de trabajo. Los módulos individuales se adaptan a las condiciones especiales del aula o del laboratorio. Los módulos pueden colocarse de forma flexible para resolver los ejercicios: en la mesa de trabajo o en un bastidor de montaje A4. Los dos EduTrainer con router Siemens y switch forman el núcleo del conjunto de equipos TP 1333. El software de configuración suministrado Festo NetLab Toolkit (NLTK) permite la configuración de las funciones de red y seguridad. Esto incluye, por ejemplo, el establecimiento de una dirección IP, la eliminación de la memoria de direcciones ARP, la importación y la eliminación de certificados de la jerarquía de NetLab. NLTK necesita derechos de administración una vez al inicio y ofrece las funciones necesarias a los estudiantes. No es necesario introducir la contraseña del administrador durante la lección. Conjunto de equipos TP 1333 con manual de trabajo y software de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 El manual de trabajo suministrado incluye ejercicios prácticos detallados, ya que son cada vez más importantes en la industria. Las informaciones teóricas complementan perfectamente los ejercicios. Las configuraciones de software preparadas y las soluciones a modo de ejemplo optimizan el aprendizaje en el laboratorio. Los ejercicios del 1 al 4 son independientes y pueden realizarse en un puesto de trabajo cada uno. Los ejercicios 5 y 6 se realizan juntos en puestos de trabajo adyacentes. El manual de trabajo enseña los siguientes temas importantes para la seguridad de los datos en la industria diaria: – Switching y monitoring – Asignación de direcciones en redes de producción – Routing y función de firewall – Redes de producción separadas por VLAN – Network Address Translation (NAT) – Redes privadas virtuales (VPN) Se necesitan dos PLC y dos PC con sistema operativo Windows 10 para completar los ejercicios. El PLC debe permitir que la dirección IP se establezca externamente, por ejemplo, proyecto con el ajuste “Permitir que la dirección IP se establezca directamente en el equipo” (en inglés “IP address is set directly at the device”). Alternativamente, debería ser posible el control con los ajustes de fábrica. Fundamentos de la programación PLC Conjunto de componentes TP 301 Conjunto de componentes TP 301 167101 Los componentes más importantes en conjunto: 1 1x Entrada de señales eléctricas 162242 2 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica 162244 3 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12 548643 4 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12 548651 5 1x Sensor de proximidad, óptico, M12 572744 6 4x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro 2344752 7 1x Electroválvula de 5/2 vías con LED 567199 8 1x Válvula de doble bobina de 5/2 vías con LED 567200 9 1x Cilindro de simple efecto 152887 10 2x Cilindro de doble efecto 152888 11 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador 540691 12 1x Distribuidor de aire 152896 13 2x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m 151496 Accesorios recomendados: Placa perfilada de aluminio → Página 192 Unidad de conexión universal, digital (SysLink) 162231 Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 EduTrainer Objetivos didácticos – Ventajas del PLC en comparación con las soluciones convencionales tales como las soluciones eléctricas, electroneumáticas y electrohidráulicas – Funciones de los componentes de un sistema PLC – Puesta a punto de un PLC – Criterios de aplicación de sensores de proximidad mecánicos, ópticos, capacitivos e inductivos – Control secuencial y combinatorio – Programación sistemática de un PLC según el estándar IEC 61131-3 – Lenguajes de programación IEC 61131-3: Diagrama de funciones, Diagrama de contactos, Lista de instrucciones, Texto estructurado y lenguaje secuencial Para realizar las tareas se requiere un PLC (SIMATIC S7-300 o Allen- Bradley). Conexión con unidad de conexión universal y cable de datos de E/S (Syslink) o con clavijas de seguridad de 4 mm. Los módulos E/S se conectan a través de las clavijas de seguridad de 4 mm. Solicite también: Libro de trabajo Controles Lógicos Programables, Nivel básico Medios de estudio recomendados Libro de texto Controles Lógicos Programables, Nivel básico Equipo suplementario de TP 201 a TP 301 Suplementa el equipo de nivel básico de Electroneumática, TP 201, para formar un equipo completo con Control Lógico Programable TP 301. Equipo suplementario completo TP 201 a TP 301 167102 Los componentes más importantes en conjunto: 3 Sensor de proximidad, inductivo, M12 548643 4 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12 548651 6 2x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro 2344752 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 7 8 1 de 93313 en 93314 es 94427 Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==