Automatización de fábricas

[X] La figura contiene equipos y accesorios adicionales 205 → www.festo-didactic.com 204 Seguridad de las máquinas Conjunto de equipos TP 1321 Seguridad de las máquinas en el entorno de aprendizaje Aprenda los fundamentos de la seguridad de las máquinas. El conjunto de equipos incluye numerosos componentes relacionados con la seguridad de las máquinas, la Directiva de máquinas y el análisis de riesgos. Adaptado de manera óptima, el manual de trabajo correspondiente transmite los conocimientos teóricos necesarios con tareas de proyecto descriptivas. Flexibilidad de los escenarios El sistema modular permite el funcionamiento autónomo en combinación con FluidSIM y conectado a una estación MPS. Se puede modificar en pocos pasos, y los nuevos dispositivos de seguridad se pueden utilizar en la práctica. Contenidos complejos representados de manera sencilla Aparte del funcionamiento y de la rentabilidad, la seguridad también es uno de los factores más importantes para el éxito de una máquina. Las nuevas normativas y leyes requieren de soluciones avanzadas y aumentan la demanda de cualificación. En consecuencia, la oferta de productos, información y cualificación para la ingeniería de seguridad es muy diversa. Con el conjunto de equipos TP 1321 se pueden simular los dispositivos de seguridad de máquinas modernas. También se incluyen distintos interruptores con relés de seguridad y a dos manos, así como diferentes dispositivos de protección y bloqueos de seguridad. Fundamentos de la automatización de fábricas > Seguridad de las máquinas > Equipos Solicite también: Manual de trabajo Diez proyectos orientados a la industria, adecuados para el conjunto de equipos TP 1321, con sus correspondientes planteamientos, condiciones límite y pedidos, sirven para estudiar la temática especializada de la ingeniería de seguridad en el entorno industrial. Se tratarán en profundidad los temas relacionadas con las normas, el análisis de riesgos, los interruptores de seguridad y los dispositivos de protección. Para poder realizar por completo los ejercicios se necesita un FluidSIM. El manual de trabajo incluye: – Soluciones modelo – Indicaciones didácticas – Hojas de trabajo para los estudiantes Licencia de campus (→ Página 276): de 8125496 en 8136251 es 8136250 fr 8136251 Conjunto de equipos completo TP 1321 8112539 Los componentes más importantes en conjunto: 1x Bastidor base con las correspondientes placas de conmutación 1x Relé de seguridad Pilz PNOZ4.1 en el módulo A4 1x Relé bimanual Pilz PNOZ6.1 en el módulo A4 1x Puerta para el montaje de diversos dispositivos de seguridad 1x Interruptor de seguridad sin bloqueo 1x Interruptor de seguridad con bloqueo 1x Interruptor de seguridad sin contacto 1x Control de protección magnética 1x Interruptor de posición 1x Puerta corredera con interruptor de posición 1x Botón de habilitación 1x Adaptador M12, enchufe de seguridad de 4 mm 1x Lámpara multifuncional 1x Juego de cables M12 Accesorios opcionales: EasyPort Mini* 8075749 1 Barrera de luz 8112552 * Conexión con FluidSIM Neumática y Electrotécnica Accesorios recomendados:: FluidSIM Neumática 8148657 FluidSIM Electrotécnica 8148659 Fundamentos de la automatización de fábricas > Seguridad de las máquinas > Equipos Seguridad de las máquinas Conjunto de equipos TP 1321 y conjunto de montaje para MPS Barrera de luz La barrera de luz es un componente opcional adecuado para el conjunto de equipos TP 1321 para seguridad de máquinas. Se utiliza para impartir conocimientos sobre los dispositivos de seguridad con sensores ópticos. Nº de artículo 8112552 Conjunto de montaje para MPS 8131471 Conjunto de montaje para MPS El TP 1321 de seguridad de la máquina puede combinarse a la perfección con un sistema MPS. El bastidor básico se puede montar en un sistema MPS con ayuda de un conjunto de montaje opcional. Los resultados de un análisis de riesgos pueden aplicarse directamente en un ejemplo práctico. Todos los fundamentos necesarios están disponibles en el teachware para TP 1321. El kit de montaje para MPS consta de los siguientes componentes – 1x surtido de cables – 1x accesorios de montaje – 1x placa de montaje A4 MPS [X] 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==