Automatización de fábricas

262 263 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos Tec2Screen cursos MPS Estación Pick&Place Localización de errores en sistemas mecatrónicos Contenidos didácticos – Lozalización general de errores tomando como ejemplo la MPS Station Pick&Place – Localización sistemática de errores en un sistema mecatrónico – Documentación y análisis de fallos Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150944 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046999 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación Pick&Place (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación de procesamiento, módulos de comprobación y plato divisor Programación lógica Contenidos didácticos – Podrá programar y verificar los mandos combinatorios con los módulos de comprobación y plato divisor – Conocerá las funciones lógicas básicas RS-Flipflop (módulo de memoria), Timer (temporizador) y Counter (contador) – Podrá detectar y corregir fallos en los mandos combinatorios Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150949 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046995 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Procesamiento (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación de procesamiento, módulos de sujeción y taladrado Programación lógica Contenidos didácticos – Podrá programar y verificar los mandos combinatorios con los módulos de sujeción y taladrado – Conocerá las funciones lógicas básicas RS-Flipflop (módulo de memoria) y Timer (temporizador) – Podrá detectar y corregir fallos en los procesos de los mandos combinatorios predefinidos Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150950 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046996 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Procesamiento (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación de Verificación, medición de módulos y elevador Programación lógica Contenidos didácticos – Programación lógica de módulos de medición y de elevación en la estación de comprobación – Programar y comprobar mandos combinatorios sencillos y avanzados, con los módulos de medición y elevación – Las funciones lógicas – AND, NOT, OR y NAND – RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (módulos de memoria) – Temporizador – Contador Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150943 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046990 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Verificación (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos MPS Estación Pick&Place, módulo pick & place Programación lógica Contenidos didácticos – Podrá programar y verificar los mandos combinatorios con el módulo pick & place – Conocerá las funciones lógicas básicas RS-Flip-Flop y SR-Flip-Flop (módulo de memoria) – Conocerá la función lógica básica Timer (temporizador) – Aplicará estas funciones lógicas básicas – Podrá ampliar el mando combinatorio existente con nuevas funciones Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150951 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046997 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación Pick&Place (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación Pick&Place, cinta de módulo Programación lógica Contenidos didácticos – Podrá programar y verificar los mandos combinatorios con el módulo cinta – Conocerá la función lógica básica RS-Flip-Flop (módulo de memoria) – Conocerá las funciones lógicas básicas RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (módulos de memoria), Timer (temporizador) y XOR (disyunción exclusiva) Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150952 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046998 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación Pick&Place (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Módulo de cinta MPS Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento del módulo de cinta MPS y sus componentes – Comprobación de la estructura – Identificación de los componentes en el esquema de circuito y comprobación del cableado eléctrico – Familiarización, comprobación y ajuste de los sensores empleados (sensor de reflexión directa, barrera de luz unidireccional) – Comprobación y ajuste de las funciones de los accionamientos (motor de corriente continua con cinta de transferencia, electroimán con separador de piezas) Connects necesarios 1x Connect Sub-D HD de 15 polos Para Festo LX Nº de artículo 8150948 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034071 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Módulo de cinta – Cables HD Sub-D de 15 polos: clavija – clavija Módulo de cinta MPS Programación lógica Contenidos didácticos – Elaboración de la lista de asignaciones sobre la base del esquema del circuito eléctrico – Uso de programación lógica como método sencillo de programación – Familiarización y programación de funciones lógicas – Familiarización y programación de funciones de almacenamiento, temporizadores (retardo a la conexión y retardo a la desconexión) y contadores – Modificación de programas de mando sencillos – Familiarización y aplicación de un método para acceder al programa de mando partiendo de las demandas al sistema de mando. Connects necesarios 1x Connect Sub-D HD de 15 polos Para Festo LX Nº de artículo 8150947 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034072 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Módulo de cinta – Cables HD Sub-D de 15 polos: clavija – clavija

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==