Automatización de fábricas

264 265 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos Tec2Screen cursos Técnica de regulación II Contenidos didácticos – Simular circuitos de regulación – Regulación real con TP 1013 – Programación de regulador digital – Regulador PI con aportación de una magnitud perturbadora – Regulador PI como regulación sin impactos – Regulación de posición del regulador P como regulación de valor fijo y regulación de la variable de referencia – Regulador PID en el circuito de regulación con tramos de regulación PT2 y PT3 – Ampliación opcional: – regulación real con tramos de regulación neumáticos Connects necesarios – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out – 1x Connect Digital Para Festo LX Nº de artículo 8147862 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8145893 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 201 Electroneumática – 1x Válvula de presión proporcional, Nº de artículo 539779 – 2x Acumulador de aire comprimido, 0.1 l, Nº de artículo 573281 – 1x Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm (rojo/azul/negro) Nº de artículo 8092668 – 4 mm Tubos neumáticos Instrumentos de medición Aprenderá la estructura y las funciones de las siguientes herramientas de medición: – Multímetro – Osciloscopio con Oscilloscope Connect – Osciloscopio con Analog Connect – Generador de funciones con Function generator Connect – Generador de funciones con Analog Connect Con Tec2Screen y los correspondientes Connects, puedes utilizar estos instrumentos de medida como si fueran instrumentos de medida reales en tu entorno de laboratorio, registrar y guardar las curvas de medida y así enseñar a tus alumnos a trabajar con estos instrumentos de medida. Además, puedes experimentar libremente y construir tus propios circuitos con la aplicación iEasyLab. Conexiones necesarias: – Multímetro Connect – Osciloscopio Connect – Generador de funciones Connect – Connect estándar suministradas con Tec2Screen Disponible gratuitamente para Festo LX. No disponible para Classroom Manager VT. Técnica de regulación I Contenidos didácticos – Tramos de regulación y sus características P, PT1, PT2, I, Tt – Reguladores: reguladores de dos posiciones, reguladores P, reguladores PI, reguladores PID – Diagrama de bloques para los circuitos de regulación – Comportamiento de los circuitos de regulación simples – Programación de reguladores digitales – Optimización de los reguladores según las reglas de ajuste – Simulación del circuito de regulación – Regulación real con TP 1013 Connects necesarios – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out – 1x Connect Digital Para Festo LX Nº de artículo 8147861 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8145891 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 201 Electroneumática – 1x Válvula de presión proporcional, Nº de artículo 539779 – 2x Acumulador de aire comprimido, 0.1 l, Nº de artículo 573281 – 1x Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm (rojo/azul/negro) Nº de artículo 8092668 – 4 mm Tubos neumáticos Pedir y utilizar los cursos Tec2Screen El paquete completo incluye todos los simulaciones Tec2Screen disponibles y puede integrarse en Classroom Manager VT o usarse en línea a través de Festo LX. Para Festo LX Nº de artículo 8147825 Aprendizaje digital > Tec2Screen > Simulación Paquete completo del curso Tec2Screen Simulación de Tec2Screen Indicador de 7 segmentos El indicador de 7 segmentos permite la representación gráfica de cifras y letras que se controlan directamente mediante siete segmentos (binario) o mediante un módulo hexadecimal. Gracias a esta simulación, el usuario puede familiarizarse con los formatos de datos (binario, BCD, hexadecimal) mediante programación lógica. Contenidos didácticos – Control de un indicador de 7 segmentos – Formato de datos (binario, BCD, hexadecimal) Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 2 entradas digitales – 9 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147839 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028130 Cruce con semáforos En un cruce, un semáforo regula el tráfico en todas las direcciones. Los semáforos para peatones con pulsador permiten a los peatones cruzar la calle sin peligro. El objetivo es que las luces se pongan en rojo para los vehículos, de modo que los peatones puedan cruzar la calle de forma segura. Contenidos didácticos – Controles secuenciales con secuencias de pasos Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 1 entradas digitales – 9 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147828 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034101 Regulación de nivel En un calentador de agua, una resistencia térmica calienta el agua dentro de unos márgenes de temperatura definidos previamente. Un termómetro controla la temperatura actual del agua y, si se excede o no se alcanza la temperatura, se conecta o desconecta una resistencia térmica para regular la temperatura. Cuatro detectores de proximidad supervisan además el nivel y regulan la admisión de agua mediante el accionamiento de dos electroválvulas de cierre. Un grifo permite reducir el nivel del agua. Contenidos didácticos – Regulación con magnitud perturbadora Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 6 entradas digitales – 6 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147835 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028143 Sistemas de control de cinta Dos cintas transportadoras transportan productos a granel hacia una tercera cinta. El control de las cintas de alimentación se realiza mediante un panel de mando, que muestra el estado operativo mediante luces de control. La cinta de transporte se pone en movimiento y se detiene automáticamente en función del funcionamiento de las cintas de alimentación. Una pulsación larga en una cinta simula una avería, con lo cual la cinta se detiene y el panel de mando muestra un mensaje de error. Contenidos didácticos – Dependencias y temporización Connects necesarios 4x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 2 entradas digitales – 9 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147829 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028137

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==