24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 28 29 Usines-écoles MPS 400 Aperçu des variantes préférées Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 MPS 400 Distribution Pro MPS 400 Assemblage MPS 401-1 MPS 404-1 ou MPS 404-1 R MPS 403-1 ou MPS 403-1 R MPS 402-1 ou MPS 402-1 R MPS 400 Distribution Pro – Infrastructure centrale pour toutes les installations Le bloc système MPS 400 Distribution Pro constitue la base de tous les systèmes MPS 400. Il fournit l’infrastructure informatique et logicielle nécessaire avec FactoryViews (p. 22), y compris une licence MES4lite, qui permet d’intégrer gratuitement jusqu’à 4 blocs systèmes dans une installation. De nombreux sujets de base peuvent déjà être enseignés avec ce bloc système. Il fournit également des informations approfondies sur les capteurs intelligents et la communication homme-machine moderne. MPS 402-1 – Petit mais efficace Notre plus petite usine d’apprentissage reproduit déjà un processus de production complet. Ici, différentes pièces sont réparties et commissionnées sur différentes goulottes en fonction d’un bref contrôle de qualité. Le MPS 402-1 constitue l’entrée idéale dans le monde de l’industrie 4.0 pour les petits budgets et aborde déjà des questions très actuelles comme l’intelligence artificielle et l’IoT dans la production. Extension : Avec l’intégration optionnelle de Robotino, le MPS 402-1 peut être transformé en un MPS 402-1 R. Le Robotino constitue la passerelle entre le bloc système Distribution Pro et le bloc système Tri en ligne. MPS 403-1 – Apprentissage d’un processus de production à valeur ajoutée Dans le MPS, l’accent a toujours été mis sur la pratique. Outre l’utilisation de composants industriels réels, un processus de production à valeur ajoutée est un élément important pour créer un système didactique aussi pratique que possible. Le MPS 403-1 est le parfait système didactique polyvalent et couvre la plupart des sujets de base dans le domaine de la mécatronique et de l’industrie 4.0. Extension : En plus de l’intégration optionnelle de Robotino (MPS 403-1 R), le MPS 403-1 peut être complété par différents ensembles d’extension. Ainsi, des thèmes actuels tels que la sécurité informatique, la surveillance de l’énergie et la sécurité des machines peuvent être ajoutés ou adaptés en fonction des besoins. MPS 404-1 – La production complète dans un format d’apprentissage Le MPS 404-1 offre tous les aspects fondamentaux d’une production complète et automatisée. Le processus de production à valeur ajoutée du MPS 403-1 est complété par une solide technologie de mesure industrielle pour le contrôle de la qualité. Un terminal de distributeurs pneumatiques commandé par IO-Link pour la commande d’une unité de course rotative approfondit également le contenu d’apprentissage électropneumatique dans le sens de la digitalisation. Extension : Il est également possible d’ajouter Robotino au MPS 404-1 (MPS 404-1 R) et d’y ajouter divers ensembles d’apprentissage. Les installations en détail Ensembles supplémentaires recommandés Sécurité des machines Surveillance de l’énergie Sécurité informatique MPS 400 Tri en ligne MPS 400 Robotino (en option) MPS 400 Mesure Pro Sécurité des machines Surveillance de l’énergie Sécurité informatique Sécurité des machines Surveillance de l’énergie Sécurité informatique Sécurité des machines Surveillance de l’énergie Sécurité informatique
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==