24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 30 31 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 Usines-écoles MPS 400 Caractéristiques générales Large spectre Les usines-écoles de l’Industrie 4.0 compactes de la série MPS 400 sont utilisées pour former des compétences de base ainsi que des connaissances spécialisées dans le domaine des techniques d’automatisation et de la mécatronique. En outre, elles offrent un large spectre d’apprentissage des dernières technologies de l’Industrie 4.0. En tant que lignes de production miniaturisées, elles ouvrent de profondes perspectives sur la mise en réseau intelligente des machines dans l’environnement de production ainsi que sur leurs processus de travail. Approche didactique FactoryViews, un environnement logiciel basé sur le Web autour d’un MES didactique, constitue le cœur du réseau numérique de ces usines d’apprentissage. Des modules tels qu’une boutique en ligne intégrée et des applications spécifiques aux installations s’intègrent parfaitement. Les concepts d’apprentissage soutenus par la réalité augmentée (AR) ainsi qu’une préparation didactique claire de tous les contenus avec des documents didactiques complets font des usines d’apprentissage MPS 400 des solutions d’apprentissage idéales pour un large éventail de sujets autour de la production. Commande intuitive L’opération et la commande du système s’effectuent par le biais d’un grand écran tactile et d’un clavier. Le cœur de l’environnement logiciel est un système MES didactique, basé sur le Web, qui peut être complété par des applications supplémentaires. Le design ergonomique du système didactique garantit un travail et un apprentissage faciles et efficaces. SMSCP de Siemens La série MPS 400 répond également aux exigences du SMSCP de Siemens. Avec MPS 403-1 pour SMSCP niveau 1 et MPS 404-1 pour SMSCP niveau 2, nous proposons le cœur d’une solution compacte et une solution d’apprentissage rentable. Celle-ci peut être complétée par d’autres thèmes d’apprentissage pertinents pour le SMSCP afin de couvrir l’ensemble des exigences du SMSCP. → Page 35 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 MES avec boutique en ligne – Configuration de l’installation – Configuration de produits – Saisie et gestion des commandes – Suivi des commandes – Enregistrement des données de commande – Informations basées sur les rôles Mémoire numérique du produit Toutes les pièces à traiter sont équipées d’étiquettes RFID et reçoivent ainsi une mémoire numérique du produit, qui est lue et décrite individuellement pendant le processus de production. La mémoire du produit permet le plus haut degré d’individualisation dans le processus de production, jusqu’à un lot unitaire. Bases de la robotique mobile (MPS 4xx-x R) Les bases de la robotique mobile, notamment dans l’environnement de production, sont enseignées grâce à l’utilisation de Robotino. L’intégration du robot mobile dans l’usine d’apprentissage via des QR codes permet d’aborder facilement ce vaste domaine sans configuration logicielle complexe. Ici, le robot mobile équipé d’une pince forme le pont entre deux postes en transportant les pièces à traiter d’un poste de traitement au poste en aval selon les besoins. Caractéristiques techniques – Operating pressure: 600 kPa (6 bar) – Power supply: 110/230 V, 50/60 Hz – Square/round workpiece dimensions: max. 40 mm Possibilités d’extension En intégrant d’autres modules de système MPS 400, le système didactique peut être étendu à un réseau de systèmes plus vaste. Cela permet d’élargir considérablement le contenu d’apprentissage et de cartographier simultanément des processus de fabrication plus complexes.Le système didactique peut être complété par divers modules supplémentaires. Ainsi, des thèmes tels que la sécurité informatique dans l’environnement industriel, la gestion de l’énergie dans les installations industrielles ainsi que la sécurité des machines et la robotique mobile peuvent être facilement intégrés dans le concept global. Documents didactiques Des documents didactiques personnalisés sous forme de cours en ligne et de fichiers PDF garantissent une expérience d’apprentissage optimale. Le parcours d’apprentissage spécifique reste flexible et extensible grâce à l’approche modulaire. Les apprenants peuvent ainsi subdiviser des thèmes volumineux et complexes en petits modules d’apprentissage faciles à comprendre. Soutien numérique à l’apprentissage Le processus d’apprentissage est soutenu par la réalité augmentée (AR) et les QR codes. Les QR codes apposés sur les différents composants du système didactique permettent d’accéder rapidement et spécifiquement aux informations techniques pertinentes. Avantages – En plus des bases de la mécatronique et des techniques d’automatisation, vous aurez un accès rapide, facile et complet aux sujets les plus importants de l’industrie 4.0. – Le haut degré de modularité crée un parcours d’apprentissage clair et facile à maîtriser, des modules aux postes en passant par l’usine d’apprentissage commandée par logiciel. – Grâce à la structure modulaire, vous pouvez apporter des modifications et des extensions au système mécatronique sous votre propre responsabilité dans le cadre d’un projet. – Des documents didactiques complets décomposent des thèmes complexes en petites étapes et unités d’apprentissage et permettent de structurer les leçons tout en les concevant de manière flexible. – L’environnement logiciel didactique autour d’un MES (Manufacturing Execution System) spécialement développé pour un usage didactique permet d’accéder facilement à des sujets logiciels complexes dans l’environnement d’automatisation des usines. – Les médias modernes, tels que le QR code et la fourniture d’informations assistée par la réalité augmentée, ainsi que l’interaction avec le système didactique basée sur la réalité augmentée, soutiennent le processus d’apprentissage. Vous trouverez ici des informations pour la mise en service et la recherche d’erreurs sur le MPS 400 : Accessoires recommandés pour toutes les usines-écoles MPS 400 1x Boîtier de simulation numérique 170643 1x Boîtier de simulation numérique/analogique 526863 2x EasyPort 548687 1x Boîtier de simulation d’erreurs 8074292 1x Module de consignation (« Tagout/Lockout ») 8064829
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==