24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 40 41 Accessoires recommandés Boîtier de simulation numérique Le boîtier de simulation sert à l’affichage de signaux d’entrée et de sortie d’un poste MPS Station ou d’un API. Référence 170643 EasyPort USB Une interface USB relie l’appareil au PC. La connexion à la technique d’automatisation se fait par des connecteurs standard (SysLink). Les signaux d’entrée et de sortie peuvent ainsi être lus et émis vers un PC. Avec Easy- Port et le logiciel de simulation EasyVeep déjà inclus dans la livraison, il est possible de piloter un grand nombre de modèles de processus proches de la pratique avec n’importe quel API. Référence 548687 Boîtier de simulation d’erreurs Le boîtier de simulation d’erreurs permet de créer sciemment des erreurs dans le déroulement du processus de Stations ou Applications de module. Par exemple, à des fins d’exercice, il est possible d’interrompre certains signaux d’entrée ou de sortie ou de les commuter sur un signal permanent. Cela sert à localiser et à corriger les erreurs de processus typiques dans le cadre d’une formation pratique. Référence 8074292 Boîtier de simulation, numérique/ analogique Le boîtier de simulation numérique/ analogique permet, en plus des signaux numériques, de simuler et d’afficher des signaux analogiques (0 – 10 V). Référence 526863 Module de consignation « Tagout/Lockout » Le module permet d’installer un dispositif d’arrêt central pour l’alimentation électrique et pneumatique d’une station ou de toute une installation. L’interrupteur principal et le distributeur de mise en circuit sont chacun verrouillables par un cadenas. Référence 8064829 MPS IIoT kit d’apprentissage automatique Le paquet s’intéresse à l’apprentissage automatique basé sur les réseaux neuronaux (« deep learning »), l’une des sous-disciplines les plus en vue de l’intelligence artificielle. Le matériel comprend un ordinateur monocarte équipé d’une caméra HD pour prendre des photos qui sont ensuite analysées par un réseau neuronal. MPS IIoT kit 8158958 Jeu de classe de 8 appareils 8158957 FluidSIM Depuis plus de 20 ans, FluidSIM est le programme de conception et de simulation de schéma de circuit nº1 au niveau mondial dans les domaines pneumatiques, hydrauliques et électrotechniques. FluidSIM 6 (Version complète) Pneumatique 8148657 Hydraulique 8148658 Électrotechnique 8148659 CIROS – le système de simulation 3D universel Conçu en Allemagne CIROS est une plateforme de développement extrêmement performante et éprouvée dans l’industrie pour la création et l’utilisation de modèles de simulation 3D destinés à la technique d’automatisation. Enrichi de mécanismes et de matériels didactiques, le CIROS peut être utilisé de diverses manières dans l’environnement d’apprentissage. Qu’il s’agisse de modèles préfabriqués, d’interfaces industrielles en passant par les robots et les commandes ou les approches de recherche sur Python. Référence 8140772 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 > Accessoires recommandés Réseaux et sécurité IT Jeu d’équipement TP 1333 Le jeu d’équipement TP 1333 comprend des composants pour la construction de réseaux servant à transmettre les principes fondamentaux de l’IT-Security. L’équipement est conçu pour deux postes de travail. Les deux EduTrainer avec routeur et switch Siemens forment la partie centrale du jeu d’équipement TP 1333. Référence 8127828 Paquet efficacité énergétique pour MPS 403 Le paquet complète le MPS 403 avec la mesure des consommations d’énergie, des accessoires pour améliorer l’efficacité énergétique et l’application Energy App adaptée pour FactoryViews. Avec le cours eLab « Efficacité énergétique dans la production », vous complétez ainsi de manière globale le thème de l’énergie. Référence 8154889 Capteurs de reconnaissance d’objets Jeu d’équipement TP 1311 Le TP 1311 traite les capteurs de détection d’objets. Le contenu s’intéresse principalement à la structure, la fonction, les domaines d’application et la sélection des capteurs en fonction des exigences d’une application. Le jeu d’équipement comprend des capteurs avec signal de sortie analogique et binaire, l’accent étant mis sur les signaux de sortie binaires. Référence 566918 Capteurs intelligents Jeu d’équipement TP 1312 Le jeu d’équipement TP 1312 intègre des composants industriels et offre des activités d’apprentissage orientées projet pour le développement de connaissances approfondies sur la technologie des capteurs intelligents pour l’industrie 4.0. Tous les capteurs intelligents sont équipés de IO-Link. Référence 566908 Jeu d’outils Le kit d’outils comprend des outils de base pour le travail pratique sur les systèmes mécatroniques tels que les stations et les modules MPS. Référence 539767 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 > Accessoires recommandés Compresseur Compresseur lubrifié à l’huile, silencieux (45 dB (A)). Par conséquent, tout à fait approprié pour une utilisation dans les salles de cours. Avec réducteur de pression et séparateur d’eau. – Pression : 800 kPa (8 bar) Pmax – Débit d’aspiration : 50 l/min – Volume de réservoir : 24 l – Raccord de sortie : ¼“ or KD4 – Émissions sonores : 45 dB (A)/1 m – Facteur de marche : max. 50 % – Manodétendeur avec manomètre 230 V 91030 100 V – 120 V 565440 Pince coupante pour tubes et tuyaux Pour les tuyaux pneumatiques en plastique et en Perbunan avec ou sans insert textile jusqu’à 20 mm de diamètre extérieur. Coupe à angle droit, sans bavures, grâce au support positif du tuyau dans le trancheur. De plus, il intègre un arceau de sécurité contre l’ouverture non autorisée. Livraison avec deux lames de rechange incluses. Référence 7658 Accessoires pour compresseur (sans image) Comprenant : – Coupleurs rapides (KD3-CK-4 et KD4-1/4-A) – Fiche mâle (KS4-CK-4) – Tuyau (6 x 1 argenté 2,5 m) Référence 102725
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==