Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 44 45 Module d’usine-école > Circulation de palettes > CP Factory et CP Lab CP Factory – Caractéristiques générales Structure Toutes les stations CP Factory se caractérisent par une structure industrielle robuste, qui assure une proximité maximale avec la pratique dans l’environnement d’apprentissage et de recherche. La CP Factory Station droit se compose de deux convoyeurs de palettes montés dans un chariot. En fonctionnement normal, ils fonctionnent en sens inverse. Il est ainsi possible de réaliser une circulation fermée des porte-pièces, aussi bien en fonctionnement individuel qu’en réseau d’installations, à l’aide de renvois passifs. Dans un réseau d’installations, le renvoi passif des différentes stations peut être facilement supprimée. Le chariot est équipé de roulettes et peut être placé de manière stable grâce à des pieds réglables en hauteur et aligné avec précision par rapport à la station voisine, même en cas de petites irrégularités du sol. Postes d’apprentissage La station offre deux postes d’apprentissage séparés, chacun équipé d’une bande transporteuse et d’une unité d’arrêt. L’unité de butée se compose d’une butée pneumatique et de quatre capteurs inductifs pour l’identification des porte-pièces à codage BCD. En outre, un appareil de lecture/écriture RFID est intégrée dans l’unité de butée. Celle-ci peut lire et écrire la mémoire numérique du produit dans le tag RFID des porte-pièces individuels. Les étapes de production requises dans chaque cas – avec des paramètres individuels si nécessaire – doivent pouvoir être transférées individuellement pour chaque pièce à usiner identifiée du MES à l’API de la station respective. L’apprenant apprend ainsi des concepts tels que la diversité des variantes dans la production jusqu’à une taille de lot 1. Module d’usine-école > Circulation de palettes > CP Factory et CP Lab Composants essentiels : Module de base avec armoire de commande et contrôle Pallet circulation conveyor Panneau de commande avec IHM, arrêt d’urgence et interrupteur principal Unité d’arrêt avec RFID et BCD Accessoires recommandés : Réseaux et sécurité IT, jeu d’équipement TP 133 8127828 Pack Efficacité énergétique pour MPS 403 8154889 Boîtier de simulation numérique 170643 Boîtier de simulation analogique 526863 EasyPort 548687 CP-Syslink ligne de données (uniquement CP Lab) 8144925 Panneau de commande Le panneau de commande se compose d’un écran tactile industriel (IHM), d’un bouton coup-de-poing d’arrêt d’urgence et d’un bouton de réinitialisation. En outre, un manomètre pour l’affichage de la pression de service et un connecteur femelle RJ45 sont encastrés dans le panneau de commande. L’interface réseau est reliée à un switch Ethernet dans l’armoire de commande. L’apprenant a ainsi un accès facile à la technique de réseau de la station ou de l’ensemble de l’installation. Chaque poste d’apprentissage peut être éteint séparément grâce à un commutateur verrouillable situé dans le panneau de commande. Commande Le programme de l’API relie la station au MES de l’ensemble de l’installation. L’écran tactile permet de choisir entre le mode automatique avec communication MES et un mode de réglage autonome sans connexion MES. Outre les messages d’état et d’erreur, l’apprenant peut consulter les valeurs actuelles des capteurs et des actionneurs sur l’écran tactile et commander des techniques des actionneurs individuels. En outre, des variantes de processus spécifiques à l’application peuvent être paramétrées, sélectionnées et lancées. Connecteur système Chaque station est équipée d’un connecteur système standardisé qui permet d’alimenter la station en tension, en air comprimé, en circuit d’arrêt d’urgence et en Ethernet. Un autre connecteur système permet de raccorder sans problème des stations suivantes. Il en résulte une structure d’installation en chaîne qui ne nécessite pas d’alimentation séparée pour les différentes stations. Les circuits d’arrêt d’urgence des stations respectives sont ainsi reliés entre eux dans le réseau de l’installation. Modules d’application Un module d’application peut être exploité sur chaque poste d’apprentissage. Chaque poste de module d’application dispose de sa propre armoire de commande, d’une commande indépendante et d’un panneau de commande correspondant. La commande est montée sur un support rail DIN dans l’armoire de commande. Les entrées et les sorties de la station sont regroupées et reliées à la commande par des bornes de connexion fixées en position. Avantages – Structure industrielle robuste de l’usine d’apprentissage pour une proximité maximale avec la pratique dans l’environnement d’apprentissage et de recherche – Raccordement simple de stations voisines via des connecteurs système avec alimentation électrique, air comprimé, circuit d’arrêt d’urgence et Ethernet – Les stations de base modulaires avec renvoi des palettes permettent également des agencements d’installations non linéaires avec un déroulement de la fabrication spécifique à la commande – Processus logistiques complexes grâce à la connexion d’îlots de production répartis via des robots mobiles – Gestion de flotte assistée par logiciel pour la commande de plusieurs robots mobiles dans de grandes installations – Possibilité de transporter les pièces via des porte-pièces et des boîtes clairement identifiables avec des nids multiples – Changement facile des différents modules de base grâce à un changement simple des différents modules d’application – Intégration logicielle et matérielle de processus de fabrication modernes par l’intégration de machines CNC industrielles et de postes de travail manuels avec guidage de l’opérateur – Accès facile à l’apprentissage via le module de base sur table (CP Lab) – Le MES (Manufacturing Execution System), préparé de manière didactique, convient parfaitement à la génération et à la saisie de nombreuses données (capteurs) différentes, proches de la machine, dans l’environnement de production, idéal également pour l’évaluation par des applications de datamining/big data – Le processus d’apprentissage est soutenu par des médias modernes tels que les codes QR et la mise à disposition d’informations assistée par réalitée augmentée (AR) – Matériel pédagogique Des documents didactiques personnalisés sous forme de cours eLab et de fichiers PDF garantissent une expérience d’apprentissage optimale. Le parcours d’apprentissage spécifique reste flexible et extensible grâce à l’approche modulaire. Cela permet aux apprenants de décomposer les sujets vastes et complexes en petites unités d’apprentissage faciles à comprendre. CP Lab Le CP Lab est la variante sur table du CP Factory. Le module de base CP Lab offre la même base pour les modules d’application et est également équipé d’une butée et de quatre capteurs inductifs ainsi que d’un appareil de lecture/écriture RFID et d’une commande S7-1500. Il dispose d’un panneau de commande complet avec IHM intégrée. Contrairement au CP Factory, le module de base CP Lab ne contient qu’un seul convoyeur de palettes. En le combinant avec d’autres modules de base CP Lab pour former un chariot, la circulation fermée des palettes est également réalisée dans le CP Lab. Grâce à un aiguillage ou à Robotino, les carrés CP Lab peuvent être utilisés avec CP Factory dans un réseau d’installations.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==