24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 46 47 Modules de base CP Factory Basic Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base CP Factory Station aiguillage Le module de base de l’aiguillage dispose d’une commande dans l’armoire de commande et sert à la dérivation des porte-pièces ainsi qu’à l’accueil d’un module d’application. Deux bandes transporteuses se déplacent en parallèle dans des sens différents, et transportent les portepièces (WT). Deux bandes transporteuses bifurquant à angle droit permettent la dérivation des portepièces. CP Factory Station Bypass Le module de base Bypass sert à la prise de jusqu’à deux modules d’application et offre ainsi deux postes d’apprentissage indépendants face à face. Deux bandes transporteuses se déplacent en parallèle dans des sens différents, et transportent les portepièces (WT). Une bande transporteuse de contournement supplémentaire permet d’évacuer les porte-pièces et de les transporter jusqu’à la position de travail suivante. Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. Avec un renvoi passif, une petite. CP Factory Station ligne droite Le module de base ligne droite possède deux commandes indépendantes, offrant ainsi deux postes d’apprentissage indépendants face à face. Un module d’application peut être monté sur chaque poste d’apprentissage. Deux bandes transporteuses se déplacent en parallèle dans des sens différents, et transportent les porte-pièces (WT) jusqu’à la prochaine position de travail. Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. Avec un renvoi passif, une petite circulation peut être réalisée. Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. Avec un renvoi passif, une petite circulation peut être réalisée. Le module de base Aiguillage peut être utilisé comme module d’accostage pour le robot mobile. Référence D12001 Référence D12004 Référence D14008 Modules de base CP Lab CP Lab module de base La bande est l’élément principal du CP Lab et sert à transporter les portepièces (WT) jusqu’à la position de travail suivante. La détection des porte-pièces au début et à la fin de la bande se fait par des capteurs capacitifs. Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. L’échange de données avec le portepièces est assuré par un système de lecture/écriture RFID qui communique avec la commande via une interface IO-Link. Le module de base CP Lab est équipé d’un API et de toutes les interfaces nécessaires pour être complété par des modules d’application et pour communiquer avec le MES. Référence D12501 CP Lab Aiguillage Le CP Lab Aiguillage est utilisé comme module supplémentaire du module de base CP Lab et sert à transporter les porte-pièces (WT) jusqu’à la position de travail suivante. Deux bandes transporteuses bifurquant à angle droit permettent la dérivation des porte-pièces. CP Lab chariot et renvoi Le chariot CP Lab transforme un module de base CP Lab ou un CP Lab Aiguillage en une unité compacte et mobile. Le module de base CP Lab ou un CP Lab Aiguillage peuvent être facilement montés sur le chariot. Le chariot est adapté à la combinaison de CP Lab avec CP Factory. Référence D12520 CP Lab chariot D12720 CP Lab renvoi passif D12702 Adaptateur I/O pour CP Lab D12726 Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. En se basant sur les données RFID du porte-pièce, l’API intégré commande l’aiguillage en fonction de la commande à venir. Le CP Lab Aiguillage est l’interface principale pour transférer les porte-pièces vers le système de robot mobile Robotino ou les modules CP Factory. Le chariot CP Lab est livré avec des roulettes et des pieds de réglage. Le renvoi CP Lab passif permet de relier à angle droit des modules de base CP Lab et/ou des CP Lab Aiguillage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==