24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 80 81 Vue d’ensemble des stations du système modulaire de production Dans une usine, une ligne de fabrication peut être constituée de cellules individuelles. Chaque cellule du processus de fabrication a une fonction bien définie (distribution, contrôle, usinage, manipulation, assemblage, stockage). Une application ou un processus défini(e) peut être sélectionné(e) en fonction du besoin à partir d’une multitude de stations individuelles. La combinaison judicieuse de stations individuelles permet ainsi de constituer votre propre installation de production. Les pages qui suivent fournissent des informations sur les fonctions et contenus d’apprentissage des différentes stations ainsi que leurs possibilités de combinaison. Exploitez votre potentiel au maximum Soit : Simplement l’assembler/la mettre en service vous-même : – Fixer le pupitre de commande à l’aide de 2 vis sur le chariot – Placer le système EduTrainer universel dans le chariot – Relier le EduTrainer universel au pupitre de commande et à la station à l’aide de notre connecteur universel SysLink – ... terminé ! Soit : Service de mise en service du MPS Sur demande, nous nous chargeons volontiers de la mise en service, notamment pour les installations de grande envergure. Pour que vos projets de formation se déroulent bien dès le départ. Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Station de distribution MPS D Station de tri MPS D Station d’assemblage MPS D Station de séparation MPS D Station de robotique MPS D Station de robotique avec modules MPS D Station Emballage MPS D Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Station de mesure MPS D Station de Pick&Place MPS D Station de stockage v2 MPS D
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==