24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 82 83 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station de distribution MPS D couvre, entre autres choses, les bases relatives à la programmation API et aux capteurs. En outre, la station offre une introduction à la commande de bande par contrôleur de moteur et au transport de matériel associé. La station sépare une à une les pièces à usiner qui se trouvent dans un magasin à empilage. Un vérin à double effet éjecte les pièces à usiner une à une. Le module Convoyeur transporte la pièce à usiner vers la droite ou la gauche. La bande peut être arrêtée pour la séparation des pièces à usiner. La structure aisément compréhensible de la station MPS facilite la création d’un programme séquentiel pour le processus de manipulation. Différentes pièces à usiner peuvent être utilisées dans le module de chargeur-empileur. Station de distribution Bases des systèmes mécatroniques Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Objectifs pédagogiques – Apprentissage des modules de chargeur-empileur et bande transporteuse – Aperçu des processus courants de séparation et de répartition – Introduction aux commandes pneumatiques – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Introduction au fonctionnement et à l’utilisation des capteurs et actionneurs – Commande d’un moteur à courant continu par contrôleur de moteur – Préparation et mise en service d’un système mécatronique Avantages – La grande modularité offre la possibilité d’utiliser la station de manière flexible dans le cadre de travaux divers liés à des projets. – La station peut être insérée à plusieurs endroits d’une installation ou d’un processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – À l’aide de cette station, les apprenants acquièrent des connaissances spécifiques à la détection de pièces, à la combinaison de capteurs et à la programmation d’une fonction de tri. Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 6 capteurs numériques – 4 actionneurs numériques Station de distribution avec équipement complémentair Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Les capteurs de détection d’objets – Entraînements électriques 1 – Actionneurs – Moteur à courant continu – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – Bases de la technologie des capteurs et des actionneurs – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Station de distribution MPS D Évaluations – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Station de distribution/convoyeur, montée 8034566 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033590 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Pages 166 – 167 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Boîtier de simulation numérique 170643 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Module Convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Module de magasinage à empilage, sans porte-pièce 8032172 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Accessoires recommandés :
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==