Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 92 93 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station d’assemblage MPS D sert, entre autres choses, au contrôle par capteurs de l’orientation spatiale des pièces d’usinage, au montage automatisé et au contrôle de leur transport ultérieur. La station contrôle l’orientation d’une pièce à usiner et appose un couvercle ou une partie supérieure dans la bonne position. Une bande transporteuse transporte des pièces à usiner jusqu’au poste de mesure de la profondeur. À cet endroit, un détecteur à réflexion analogique vérifie la position de la pièce à usiner. Les pièces à usiner avec ouverture dirigée vers le haut sont arrêtées par une butée électrique avec vérin oscillant sur le poste de montage et le module pick & place leur appose un couvercle ou une partie supérieure. Le transport de la pièce à usiner jusqu’à l’extrémité de la bande est réalisé ensuite. Les pièces à usiner dont la position est incorrecte sont transportées sans arrêt jusqu’à l’extrémité de la bande transporteuse et l’API peut générer un message d’erreur. Des barrières opto-électroniques unilatérales à fibre optique dotées de capteurs optiques surveillent le flux de matières sur les bandes transporteuses. La station d’assemblage peut être complétée par d’autres stations dans trois sens de déplacement. Les bandes transporteuses peuvent acheminer les pièces à usiner dans les deux directions. Station d’assemblage Ethernet industriel et communication IO-Link Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Station d’assemblage 8063910 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033248 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal avec rack A4 à automate SIMATIC S7-1500 8065452 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Accessoires recommandés : Boîtier de simulation numérique 170643 Jeu de pièces PA 554301 Nœuds de bus de terrain CTEU 8039079 Kit de transformation VP/PV 8064882 EasyPort USB – L’interface pour la mesure, la commande et la régulation → Page 164 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 2x Module convoyeur, 300 x 40 mm, Moteur CC 8033135 1x Module de Pick&Place, avec technique du vide 8031659 1x Interface DA IO-Link 8038559 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Objectifs pédagogiques – Familiarisation avec la fonction globale et la fonction partielle de la station d’assemblage – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Familiarisation avec les capteurs optiques numériques, les actionneurs et les capteurs de distance – Préparation et mise en service d’un système mécatronique – Introduction à IO-Link, aux commandes pneumatiques, au traitement des signaux analogiques et à la technique de préhension Avantages – La grande modularité permet d’utiliser la station dans le cadre de divers projets. – Dans des installations, la station peut être insérée à plusieurs endroits du processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – Cette station concerne les domaines thématiques suivants : technique de vide, capteurs numériques et analogiques, et protocoles de communication basés sur le réseau. Station d’assemblage avec équipement complémentair Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Programmation d’API – GRAFCET Cours eLab – Bases de la pneumatique – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Station d’assemblage MPS D Évaluations – Bases de la pneumatique – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC/4,5 A – Dimensions pièce à usiner : 40 mm (ronde) – 6 (5) signaux d’entrée numériques – 6 signaux de sortie numériques – 1 entrée analogique (alternative) – IO-Link avec 2 interfaces 4EN/4SN/2EA/1SA (utilisées : 4EN/4SN) – Dimensions (l x P x H) : 350 mm x 700 mm x env. 450 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==