24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 90 91 Learning factory kit > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station de séparation MPS D couvre, entre autres choses, l’utilisation de capteurs et d’actionneurs numériques. La station commande un processus de répartition en fonction des propriétés des pièces. Les dimensions d’une pièce à usiner enregistrées par des capteurs déterminent le déroulement ultérieur du processus. Les pièces à usiner déposées sur la bande transporteuse sont acheminées jusqu’au poste de mesure de la profondeur. Un détecteur à réflexion analogique contrôle la profondeur d’un trou. La bande transporteuse transporte des pièces à usiner jusqu’à la position finale avec la profondeur de trou adéquate. Un aiguillage électrique avec vérin oscillant achemine les pièces à usiner avec des trous moins profonds ou les pièces retournées par la deuxième bande jusqu’à un poste de collecte. Des barrières opto-électroniques unilatérales à câble à fibre optique et des capteurs optiques surveillent le flux de matières sur les deux bandes transporteuses. Les pièces à usiner sur les bandes transporteuses peuvent être déplacées dans les deux sens. Le détecteur à réflexion délivre au choix un signal de sortie analogique ou numérique. Cela permet d’atteindre différents niveaux d’apprentissage. La sortie de commutation binaire peut être adaptée aux exigences de la mesure et au type de signal par la programmation par apprentissage. La station de séparation MPS D permet de réaliser des lignes de montage flexibles avec des stations différentes. La station peut être complétée de stations en aval dans les deux sens. La station de séparation permet également de combiner des processus de montage tels que l’assemblage de vérins ou la mise en place d’inserts de pièces dans un boîtier. Station de séparation Bases des systèmes mécatroniques Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Objectifs pédagogiques – Découvrir les différentes fonctions de la station de séparation MPS D – Aperçu des processus de répartition courants – Découverte des composants essentiels d’un système mécatronique – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Introduction aux commandes pneumatiques – Introduction au fonctionnement et à l’utilisation des capteurs et actionneurs – Commande d’un moteur à courant continu par contrôleur de moteur – Préparation et mise en service d’un système mécatronique Avantages – La grande modularité offre la possibilité d’utiliser la station de manière flexible dans le cadre de travaux divers liés à des projets. – La station peut être insérée à plusieurs endroits d’une installation ou d’un processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – À l’aide de cette station, les apprenants acquièrent les connaissances de base relatives aux processus de répartition et à la commande d’une bande transporteuse. Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 6 capteurs numériques – 4 actionneurs numériques Station de séparation avec équipement complémentair Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Programmation d’API – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Programmation d’API initiation – Programmation d’API perfectionnement Évaluations – Bases de la programmation d’un API – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Station de séparation, montée 8038802 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033590 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Pages 166 – 167 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Boîtier de simulation numérique 170643 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, croisé 167106 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Module convoyeur, 300 x 40 mm, Moteur CC 8033135 1x Module convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Détecteur à réflexion, analogique 541120 1x Stoppeur, simple, avec distributeur 8046324 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Accessoires recommandés :
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==