24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 96 97 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La MPSStation de stockage traite notamment du paramétrage et de la mise en service de contrôleurs à plusieurs axes et d’une programmation avancée. Dans le déroulement de processus, des pièces à usiner peuvent être stockées dans plusieurs niveaux de magasin à hauts rayonnages à l’aide d’une combinaison de capteurs et d’actionneurs. Une interface Web moderne sert d’IHM actuelle. La station de stockage est en mesure de distinguer la couleur des pièces et de déposer jusqu’à 48 pièces sur six niveaux. Une adaptation du dépôt et de l’actionneur permet de stocker en outre des cartons d’emballage. Une combinaison de détecteurs et le paramétrage du contrôleur à plusieurs axes permettent d’identifier la pièce ou le carton d’emballage sur le module convoyeur et de les déposer ensuite sur l’un des six niveaux de magasin. Une pince pneumatique fixée à un moteur pas à pas avec une crémaillère prélève la pièce ou le carton d’emballage du convoyeur et les dépose dans le magasin. Une programmation adéquate permet de placer le magasin au début (déstockage), à la fin (stockage) ou sur la ligne de production en tant que stockage temporaire. Un codeur situé sur le moteur permet de saisir la position de la pince. Un apprentissage de position est également possible grâce à une gestion des utilisateurs protégée par mot de passe. Un logiciel de simulation 3D avec simulation API et d’erreurs intégrée est disponible pour cette station. L’ajout d’un panneau de commande et d’un API permet de transformer la station en système automatisé. La station peut traiter différentes pièces de 40 mm de diamètre/de longueur de côté. Station de stockage Système global mécatronique, stimulant et moderne Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Station de stockage avec chariot 8082795 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal A4 Rack avec SIMATIC S7-1512C-1PN 8095754 3x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Câble secteur → Page 195 Bloc d’alimentation de table 8049633 Boîtier de simulation numérique 170643 I/O data cable with SysLink connectors (IEEE 488), crossover 167106 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Chariot MPS 700 x 350 8033248 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Portail H avec axe Z et contrôleur de moteur Sur demande 1x Module de détection 8044527 1x Module Convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Porte-pièces Sur demande 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Terminal d’E/S numérique 8025736 1x Commande compacte Festo CECC CODESYS V3 8023951 Objectifs pédagogiques – Paramétrage et mise en service de contrôleurs mécatroniques – Acquisition de connaissances d’API avancées – Découverte et configuration de capteurs et actionneurs numériques – Apprendre à utiliser des moteurs pas à pas – Utilisation d’interfaces Web pour commander et surveiller des processus Avantages – L’importante modularité offre la possibilité d’utiliser le poste dans le cadre de travaux divers de projet. – Le poste peut être inséré dans des installations à plusieurs endroits du processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres postes. – Ce poste permet d’acquérir des connaissances particulières sur les sujets tels que contrôleurs à plusieurs axes et programmation API avancée. Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 2 x 24 V CC/4,5 A – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 3 capteurs numériques – 2 actionneurs numériques – Dimensions (l x P x H): 350 x 700 x 904 mm – Hauteur totale avec chariot : 1654 mm Web interface Accessoires recommandés : Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Les capteurs de détection d’objets – Principes fondamentaux de la pneumatique – Programmation d’API – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – CIROS – Bases de la simulation 3D Évaluations – Bases de la pneumatique – Bases de la programmation d’un API – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==