Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 112 113 Accessoires technique de connexion électrique Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires MPS Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires MPS 1/2 3 4 5 1 2 1 2 Terminal d’E/S analogique Ce terminal analogique spécial permet d’appliquer des signaux analogiques via un connecteur Sub-D femelle à 15 pôles. Il sert à câbler quatre entrées numériques et quatre sorties numériques ainsi que deux entrées analogiques, toutes reliées à un connecteur femelle. La formation des contacts s’effectue par le biais de pinces à ressort. Afin de simplifier le contrôle d’état et systématiser la recherche des pannes, les bornes d’entrée/sortie sont dotées de LED. Le montage sur rail est possible. Caractéristiques techniques – Bornes 24 V/0 V – Entrées en courant : 4 – Sorties en courant : 2 – Entrées en tension : 4 – Sorties en tension : 2 – Pince à ressort : 0,2 – 1,5 mm2 – Connecteur femelle Sub-D à 15 pôles – LED d’état – Dimensions (L x P) : 68 x 77 mm Fourniture Terminal avec fixation sur rail Référence 8025737 Interface C Plug & Learn aisé : connectique intelligente. Le raccordement du système est conçu de manière à ce que deux modules puissent être connectés aisément à un API via SysLink. Si le module doit être équipé de signaux analogiques, ils peuvent se prélever par l’intermédiaire du connecteur Sub-D femelle à 15 pôles. Caractéristiques techniques – Connecteur femelle IEEE 24 pôles (SysLink) – Connecteur femelle Sub-D à 15 pôles – 2x connecteurs femelles Sub-D HD à 15 pôles – LED d’état – Dimensions (L x P) : 68 x 77 mm Fourniture Terminal avec fixation sur rail Référence 8025738 Terminal d’E/S numérique (SysLink) Le terminal d’E/S numérique est l’unité centrale du concept MPS SysLink. Il permet le câblage de huit entrées/sorties numériques guidées dans une borne de raccordement. La formation des contacts s’effectue par le biais de pinces à ressort. Des LED sont installées sur les bornes d’entrée et de sortie pour un contrôle simple des états de commutation et une recherche systématique des erreurs. Le montage sur rail est possible. Caractéristiques techniques – Bornes 24 V/0 V – Entrées : 8 – Sorties : 8 – Pince à ressort : 0,2 – 1,5 mm2 – Borne de raccordement IEEE 24 pôles (SysLink) – LED d’état – Dimensions (L x P) : 68 x 77 mm Fourniture Terminal avec fixation sur rail Référence 8025736 Mini-terminal d’E/S Le mini-terminal d’E/S est l’unité centrale des modules MPS. Il sert à câbler quatre entrées numériques et quatre sorties numériques ainsi que deux entrées analogiques et une sortie analogique, toutes reliées à un connecteur femelle. La formation des contacts s’effectue par le biais de pinces à ressort. Des LED sont installées sur les bornes d’entrée et de sortie pour un contrôle simple des états de commutation et une recherche systématique des erreurs. Le montage sur rail est possible. Le terminal est disponible en deux versions : – Connecteur Sub-D HD femelle à 15 pôles, droit – Connecteur femelle Sub-D à 15 pôles, 90° par rapport à la platine Caractéristiques techniques – Bornes 24 V/0 V – Entrées numériques : 4 – Sorties numériques : 4 – Entrées analogiques : 2 – Sortie analogique : 1 – Pince à ressort : 0,2 – 0,5 mm2 – Connecteur Sub-D HD femelle à 15 pôles – LED d’état – Dimensions (L x P) : 45 x 77 mm Fourniture Terminal avec fixation sur rail 1 droit 8025740 2 90° par rapport à la platine 8025739 Interface DA IO-Link L’interface DA IO-Link sert d’interface universelle entre les modules et les différents systèmes de bus/ communication. Un module MPS est raccordé par le biais de deux connecteurs Sub-D HD femelles à 15 pôles. La connexion M12 I-Port permet la communication via IO-Link. Les modules de couplage de bus (CTEU) permettent d’ajouter différents systèmes de bus à l’interface I-Port. Les modules suivants sont actuellement disponibles : CANopen, DeviceNet, CC-Link, PROFIBUS, EtherCAT. Des LED indiquent l’état de l’interface. Le montage dans un bâti de 19", par vissage ou sur rail est possible. Caractéristiques techniques – Interface M12 I-Port IO-Link avec 24 V/0 V – 2x connecteurs Sub-D HD femelles à 15 pôles (4 DI/4 DO ; 2 AI/1 AO, 24 V/0 V) – 2 LED – Dimension (H x L x P) : env. 128 mm x 18 F x env. 28 mm Fourniture Interface avec obturateur, câble de connexion codé A et fixation sur rail Référence 8038559 Nœuds de bus de terrain CTEU Pour une bonne mise en réseau avec les nœuds de bus de terrain CTEU pour terminaux de distributeurs et l’interface DA IO-Link. Les nœuds de bus de terrain permettent d’assurer la compatibilité des modules avec les bus de terrain. Le module de nœuds de bus prend ainsi en charge à moindre coût le vaste éventail de protocoles de bus de terrain, tels que CANopen, Profibus ou DeviceNet. L’I-Port de Festo sert de base à cette interface de communication en tant que connecteur M12 universel. Il est possible de l’équiper en toute flexibilité des nouveaux modules de bus de type CTEU ou de le configurer au niveau de l’interface IO-Link. Nœud de bus : 1 CANopen 8039079 2 DeviceNet 8039078 3 CC-Link 1544198 4 Profibus DP 570040 5 EtherCat 572556 ProfiNet 2201471 ASi 572555 Câbles Sub-D HD 15 pôles 1 Connecteur mâle – connecteur mâle Pour la connexion de modules MPS à l’interface C via le mini-terminal d’E/S. Le câble de données d’E/S permet de raccorder en parallèle une alimentation 24 V/0 V, quatre entrées et sorties numériques ainsi que deux entrées analogiques et une sortie analogique. Caractéristiques techniques – Fils : 16 x 0,25 mm2 – Connecteur Sub-D HD mâle à 15 pôles 0,5 m 8033582 1,0 m 8033583 1,5 m 8042954 2,0 m 8033584 2 Connecteur mâle – ouvert Pour la connexion de modules MPS au terminal d’E/S analogique ou numérique via le mini-terminal d’E/S. Le câble de données d’E/S permet de raccorder en parallèle une alimentation 24 V/0 V, quatre entrées et sorties numériques ainsi que deux entrées analogiques et une sortie analogique. Caractéristiques techniques – Fils : 16 x 0,25 mm2 – Connecteur Sub-D HD mâle à 15 pôles 2,0 m 8033586 Module 19" avec mini-terminal d’E/S 4 mm Le module 19" Mini-I/O 4 mm sert à câbler des entrées et sorties numériques et analogiques sorties d’un module MPS via des câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm. Le module MPS de bus est raccordé au connecteur femelle Sub-D-HD à 15 pôles. Le montage est possible sur rail symétrique, à l’aide d’une tôle de montage faisant partie du contenu de la livraison ou dans un cadre de montage 19". Caractéristiques techniques – 4 connecteurs femelles 4 mm pour les des entrées numériques – 4 connecteurs femelles 4 mm pour sorties numériques avec témoins LED – 2 connecteurs femelles 4 mm pour entrées analogiques – 1 connecteur femelle 4 mm pour sorties analogiques – 2 connecteurs femelles 4 mm pour 24 V – 2 connecteurs femelles 4 mm pour 0 V – Connecteur femelle 15 pôles D-Sub-HD – Dimensions (H x L x P) : 128,3 x 12 TE x 27,7 mm Fourniture Interface avec obturateur et fixation sur rail symétrique Référence 8040895

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==