Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 110 111 Accessoires MPS Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires MPS 1 2 1 2 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires MPS 1 Câble de liaison, stations C et D Ce câble sert à la connexion et à la communication entre les stations de génération C et les stations de génération D. Pour une communication à 1 bit entre 2 stations de génération C, l’émetteur et le récepteur de la barrière optoélectronique sont utilisés. Pour la génération D, le signal est transmis via un câble de laboratoire de 4 mm. Le câble de liaison établit une communication entre les stations de la génération C (jusqu’à 2013) et les stations de la génération D (à partir de 2014). Caractéristiques techniques – Tension de service 24 V – Connexion électrique : connecteur M8 (3 pôles) – Longueur : 1,0 m Référence 8079890 2 Pieds en caoutchouc Pour montage protecteur et antidérapant des plaques profilées sur tous types de plateau de table. Jeu (4 unités). Référence 158343 1 Récepteur IR Le récepteur IR constitue une paire parfaite avec l’émetteur IR pour une communication invisible sans fil d’1 bit. Par exemple la communication 1 bit entre 2 stations MPS. Le récepteur/émetteur est fourni avec un support et un câble de connexion. Référence 196964 2 Emetteur IR L’émetteur IR constitue une paire parfaite avec le récepteur IR pour une communication invisible sans fil d’1 bit. Par exemple la communication 1 bit entre 2 stations MPS. Le récepteur/émetteur est fourni avec un support et un câble de connexion. Référence 196963 1 2 1 2 1 Cadre de montage A4 MPS Le cadre de montage A4 permet d’ajouter à la station MPS un logement pour EduTrainer au format A4 au-dessus de la plaque profilée. Grâce au montage sur la plaque profilée, l’EduTrainer est toujours visible. Le cadre de montage A4 peut ainsi accueillir, par exemple, l’API dans le chariot et le pupitre tactile. Caractéristiques techniques – Dimensions (H x L ext. x P) : 626 x 342 x 84 mm Fourniture – Support pour profilés – 2x profilés de montage A4 – Matériel de fixation pour profilé et plaque profilée Référence 8033592 2 Profilé de montage A4 MPS Le profilé de montage A4 MPS permet d’ajouter un logement au format A4 au chariot MPS 700 x 350. L’API ou le panneau de montage, par exemple, peut ainsi être accroché au cadre de montage A4. Référence 8033594 Panneau de montage A4 MPS Le panneau de montage permet d’installer les différents terminaux ou d’autres composants à monter sur le rail DIN symétrique. Deux niveaux d’une hauteur d’env. 95 mm sont disponibles. Le panneau peut être accroché dans n’importe quel cadre de montage A4 dans le chariot MPS ou dans une table de laboratoire. Il est également possible d’accrocher le panneau au chariot, à la plaque profilée ou au faux-fond du chariot MPS. Le panneau est complètement monté. Caractéristiques techniques – Dimensions (H x L x P) : 279 x 314 x 40 mm Fourniture – Tôle de montage – 2 rails DIN 240 mm de long – Chemins de câbles Référence 8035612 Plaque de montage à fentes MPS Pour fixation des modules MPS, afin de s’y familiariser sur le poste de travail avant leur intégration dans une station MPS. Une fixation sûre des modules sur la plaque est également possible. Caractéristiques techniques – Dimensions (H x L) : 297 x 310 mm Fourniture – Tôle fendue – 4 pieds en plastique Référence 8038504 1 Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) Elément de fixation sûr et résistant pour le guidage de câbles et de tuyaux sur des installations électriques et pneumatiques lors de la construction d’installations. Caractéristiques techniques – Longueur totale : 122,5 mm – Largeur : 20 mm – Largeur d’appui : 30 mm – Longueur d’appui : 34 mm Fourniture – 10 serre-câbles – 10 vis M4 x 15 – 10 écrous en T pour rainure de plaque profilée Référence 8034300 2 Adaptateur pour module de chargeur-empileur Adaptateur pour montage du magasin à hauteur du convoyeur MPS. Élément coudé en tôle d’acier inoxydable avec vis de fixation. Référence 8032173 Table de mesure MPS Cette table de mesure est compatible avec le module rotation/course MPS. La table de mesure et le capteur analogique se règlent en hauteur. Le détecteur à réflexion délivre à la fois un signal de sortie analogique et un signal de sortie binaire. Différents niveaux de formation sont ainsi possibles. La sortie de commutation binaire peut s’adapter par simple « teach-in » aux exigences de la mesure. L’équerre de fixation est prévue pour la fixation de différents capteurs. La table de mesure est complètement assemblée et convient également pour des opérations avec d’autres manipulateurs ou des robots. Caractéristiques techniques – Hauteur : 665 mm – 1 signal numérique/analogique (teach-in) – Hauteur réglable – Chargement de la pièce pour des pièces à usiner avec arêtes/rondes : maximum 40 mm Fourniture – Détecteur à réflexion – Profilé – Câbles de connexion – Matériel de fixation pour plaque profilée 250 glissière La glissière sert à l’alimentation et au tri de pièces. Caractéristiques techniques – Longueur : 250 mm – Hauteur réglable : 20 – 117 mm – Butée de fin de course supérieure – Exemple d’application : station de tri – Comprend le matériel de fixation pour le montage sur la plaque profilée

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==