24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 116 117 Thèmes principaux et tendances I4.0 > Aperçu Thèmes principaux et tendances I4.0 Gestion d’usine Dans une usine moderne, les machines et les pièces intelligentes communiquent entre elles et avec les systèmes informatiques ERP (Enterprise Resource Planning) et MES (Manufacturing Execution system) à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine, jusqu’au niveau du Cloud. MES4 est le MES didactique de Festo pour une usine intelligente avec des interfaces ouvertes. Simulation d’usine La simulation et la mise en service virtuelle permettent d’économiser du temps et de l’argent dans la construction de machines. Elles offrent une vue d’ensemble claire et précise et un outil de formation et de recherche efficace. Il est possible de passer de l’installation réelle à la simulation afin d’utiliser la perspective la plus adaptée à chaque objectif. Réseau et sécurité informatique Les machines et les installations doivent être protégées contre tout accès non autorisé. Comme les pirates utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées avec la numérisation croissante, les mécanismes de sécurité doivent être améliorés, et le savoir-faire des collaborateurs suivre cette évolution. Intelligence artificielle en application L’apprentissage automatique, ou deep learning, basé sur les réseaux neuronaux s’est révélé particulièrement prometteur pour l’analyse automatisée des données. Grâce à l’augmentation de la puissance de calcul, il est possible d’analyser et de classer d’énormes quantités de données et d’en tirer des conclusions profitables. C’est pourquoi l’analyse flexible et passionnante de données basée sur l’apprentissage automatique fait également son entrée dans nos usines d’apprentissage. Thèmes principaux et tendances I4.0 > Aperçu La numérisation de la production permet une mise en réseau intelligente des personnes, des produits et des installations de production. Il en résulte des potentiels d’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la transparence de la production. Maintenance intelligente La maintenance des machines et des installations est facilitée et accélérée par la numérisation au sein de l’usine. Les machines peuvent commander elles-mêmes la maintenance à venir et l’évaluation automatisée des temps d’arrêt permet d’améliorer continuellement les processus. Gestion de l’énergie La surveillance intégrée de l’énergie avec des visualisations basées sur le Web permet d’analyser facilement les consommations d’électricité et d’air comprimé et de surveiller le bon fonctionnement des modules. Les consommations peuvent en outre être gérées de manière ciblée, de sorte qu’outre les thèmes de l’efficacité énergétique, la flexibilité énergétique est de plus en plus mise en avant. Robotique industrielle C’est lors de l’assemblage automatisé et efficace de produits et de leurs variantes que les robots industriels font valoir leurs atouts. Dans notre CP Factory, les cellules robotisées constituent donc généralement un noyau élémentaire de l’ensemble du système. Robotique mobile Un flux matière intelligent et une logistique en réseau sont des facteurs importants pour l’Industrie 4.0. CP Factory offre une plateforme d’enseignement et de recherche polyvalente pour de nombreux problèmes logistiques différents, y compris l’intégration de la plateforme de robots mobiles Robotino, qui a fait ses preuves, dans sa dernière version. Dans différents domaines d’application, de la simulation à l’analyse basée sur l’IA en passant par la mise en réseau sécurisée et les mesures d’efficacité énergétique, les thèmes ciblés et tendances suivants peuvent être intégrés de manière modulaire dans les systèmes d’apprentissage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==