24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 118 119 Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > EasyPort USB Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > EasyPort USB EasyPort USB L’interface pour la mesure, la commande et la régulation Relie la simulation et le monde réel Liaison logiciel/simulation avec des vrais équipements de formation/API Le principe est simple : L’interface USB est reliée au PC. La connexion à l’automate s’effectue via des connecteurs standard (SysLink). Les signaux d’entrée et de sortie peuvent ainsi être lus et émis par un PC. Pour que l’EasyPort soit adaptable aux différentes situations, nous avons associé au pilote un logiciel muni d’une interface utilisateur permettant de réaliser des connexions. Caractéristiques techniques – Raccordement à la tension d’alimentation 24 V par bornes à vis séparées ou par connecteurs SysLink – Interface vers le PC (isolée) : USB 2.0, RS 232. Jusqu’à 4 modules peuvent être connectés au port USB. Vitesse de transmission : 115 kbauds – Interface analogique : SUB D borne à 15 pôles, résolution à 12 bits, 4 entrées analogiques/2 sorties analogiques, fréquence de détection : 0,5 kHz – Interface numérique : 16 entrées TOR/16 sorties TOR sur borne Centronics 2 x 24 pôles muni respectivement de 8 entrées TOR (24 V), 8 sorties TOR (24 V). Raccordement à la tension d’alimentation 24 V. Représentation des signaux numériques via LED – Grand afficheur LCD, représentation du canal, de l’unité, de la tendance et de la mesure (4 positions). Sélection du canal affiché et de l’unité via les touches – Pilotable via ActiveX Control de LabVIEW, C++ ou Visual Basic EasyPort USB 19" – Mêmes caractéristiques techniques que l’interface EasyPort USB – Cependant pour un montage dans un système de support 19" – Plaque avant : plaque 19" avec 36 F Pilotage d’un grand nombre de modèles de processus proches de la réalité industrielle EasyPort et le logiciel de simulation EasyVeep également fourni permettent de piloter une multitude de modèles de processus proches de la réalité industrielle et ce, avec n’importe quel API. Ces modèles sont accompagnés d’une documentation et répondent aux différentes exigences. Easy Veep est facile à installer et présente des champs d’application intéressants. Les sujets traités sont, entre d’autres : – Afficheur à 7 segments – Système d’alarme – Passage à niveau – Ascenseur – Porte de garage – Stationnement à étages – Sas d’écluse – Installation de tri – Accumulateur d’eau chaude – Machine à laver – Génératrice éolienne – etc. EasyPort USB 548687 Exemples d’application Mesure PC: Logiciel et simulation Interface: EasyPort USB Équipements de formation réels – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: numérique/analogique – Boîtier de simulation, numérique/analogique – MPS PA – TP 210 – TP 610 L’EasyPort USB est l’interface PC pour l’enregistrement de mesures analogiques et de signaux numériques. Saisie de mesures via : – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H Commande – EasyVeep – FluidSIM – CIROS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: numérique – API quelconque – Boîtier de simulation, numérique – EduTrainer Recommandation : le kit de démarrage Codesys avec CECC-LK et EasyPort USB comprend tout ce qui est nécessaire pour le démarrage en matière de commande Processus simulé, visualisé via : – CIROS – FluidSIM – EasyVeep – FluidSIM (uniquement numérique) – S7-PLCSIM – Codesys Soft-SPS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: numérique/analogique – Boîtier de simulation, numérique/analogique – MPS PA – MPS – TP 301 L’EasyPort USB est l’interface PC pour la commande de process réels ou de simulations sur un PC via un API réel. Processus réel, commandé via : – S7-PLCSIM – FluidSIM – Codesys Régulation – FluidLab-PA – FluidLab-P à partir de la version 2.0 – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: numérique/analogique – Boîtier de simulation, numérique/analogique – MPS PA – TP 210 – TP 610 L’EasyPort USB est l’interface PC pour la régulation de boucles de régulation réelles. Boucle de régulation, régulée via : – FluidLab-PA – FluidLab-P à partir de la version 2.0 Commande d’une simulation Fourniture – EasyPort USB/EasyPort USB 19" – Câble de connexion 24 V sur fiche de sécurité 4 mm – Câble USB – Support de données : EasyVeep, pilote EasyOPC, fiche technique, Activ-X Control, exemples de pilotage via LabVIEW Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Câble analogique, parallèle, 2 m 529141 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, croisé 167106 Câble de données E/S, SysLink (IEEE 488), 1 extrém., de douilles term. à l’autre 167122 Câble de données d’E/S, croisé, avec connecteur, 0,3 m 167197 Câble analogique, croisé, 2 m 533039 Kit de démarrage CODESYS avec CECC-LK et EasyPort USB 8024001 Module de connexion universel numérique (SysLink) 162231 Adaptateur fileté Quick-Fix 549806 N’oubliez pas de commander : Pour EasyPort avec processus réel ou boîtier de boîtier de simulation : Pour EasyPort avec API réel : Pour EasyPort à câblage libre, avec un API quelconque : Pour EasyPort avec EduTrainer : Pour EasyPort avec API réel ou boîtier de boîtier de simulation : EasyPort USB 19" 8021637
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==