Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 120 121 FluidSIM 6 Design. Simulate. Learn. Avec la nouvelle version de FluidSIM. Depuis plus de 20 ans, FluidSIM est le programme de conception et de simulation de schéma de circuit nº1 au niveau mondial dans les domaines pneumatiques, hydrauliques et électrotechniques. La version 6 pose un nouveau jalon en thermes d’individualité et de confort pour les étudiants et les enseignants. Concevoir des circuits, donner vie au circuit grâce à une simulation, et cela tout en apprenant. Nous vous facilitons la vie : – Avec FluidSIM 6, vous pouvez structurer votre cours de la plus facile des manières. La nouvelle version permet la fabrication de profils, de sorte que seules les fonctions, les options et les composants sont visibles. Nous l’appelons le mode expert. Le logiciel est simple à utiliser pour les étudiants et les personnes en formation, car les enseignants ont la possibilité de ne partager avec eux que les bibliothèques sélectionnées. Cela permet aux étudiants de s’y retrouver plus rapidement et de se concentrer sur les exercices de leur année de formation. – La nouvelle version est encore plus proche de l’industrie réelle : FluidSIM 6 peut être utilisé dans de nombreuses situations grâce à EasyPort très simplement, en tant que commande pour l’installation réelle ainsi qu’en guise de remplacement de l’installation réelle. De plus, la norme industrielle OPC UA est également supportée. – Préparer les cours, faire les devoirs et réaliser des simulations – vous étudiez, où et quand vous le souhaitez. Avec FluidSIM 6 vous pouvez également facilement utiliser le logiciel depuis chez vous. – L’interface utilisateur optimisée se présente également grâce à un nouveau ruban dans la barre des menus. La créativité et le travail ciblé vont de pair La liberté de conception des systèmes de commande est motivante ; d’une part elle favorise la créativité et d’autre part, le travail axé sur les objectifs. De plus, FluidSIM propose à l’enseignant tout un panel de textes, d’images et de films, pour qu’il puisse rendre son cours interactif. Accompagné de vos élèves, stagiaires, travailleurs qualifiés ou étudiants, plongez dans le monde fascinant de la simulation en temps réel et célébrez la réussite à tous les niveaux. Grande échelle – confort maximal Pneumatique, hydraulique, électrotechnique : les bibliothèques sont disponibles séparément ou ensemble dans le même programme. Parmi les bibliothèques, l’utilisateur lui-même ou le profil attribué décide de celles qui peuvent être utilisées dans le programme. Toutes les technologies s’accordent parfaitement dans un schéma de circuit ou un projet. Un outil pour tous les utilisateurs, des débutants jusqu’aux experts En tant que professeur et formateur, vous êtes l’expert qui maîtrise de nombreuses fonctions et qui s’en sert pour la préparation des cours. Pour cela, FluidSIM 6 propose le mode expert. Vos élèves doivent se concentrer sur l’essentiel au début. Pour cela, FluidSIM 6 offre la possibilité de créer des profils de sorte que vos élèves puissent se concentrer uniquement sur l’essentiel. Assignez simplement ces profils à vos étudiants de sorte qu’ils ne voient que les fonctions, les options et les composants que vous, en tant qu’expert, prescrivez en fonction des années de formation par exemple. Apprendre avec plaisir grâce à la mise en oeuvre dans la pratique – maintenant avec OPC UA La théorie est utile et importante, mais la pratique réelle apporte motivation et succès dans le processus d’apprentissage ! FluidSIM 6 peut être utilisé dans de nombreuses situations très simplement, en tant que commande pour l’installation réelle ainsi qu’en guise de remplacement de l’installation réelle : cela est possible grâce à EasyPort – confortable, numérique et analogique. FluidSIM 6 supporte également la norme industrielle OPC UA. Grâce à l’architecture OPC, vous pouvez échanger des données et utiliser FluidSIM comme client OPC ou comme serveur. Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > FluidSIM Flexibilité dans l’installation et l’utilisation Enregistrement en ligne, licence réseau, utilisation chez soi : FluidSIM 6 couvre tous les cas d’application. Vous décidez vous-même à tout moment comment vous voulez utiliser FluidSIM 6, avec une flexibilité maximale ! Vous souhaitez utiliser une partie de vos licences hors ligne dans le réseau de l’école, et l’autre partie en ligne ? Avec FluidSIM 6, cela est possible. Grâce au gestionnaire de licences et à l’assistant d’activation, vous pouvez facilement gérer vous-même une modification, et cela à tout moment. Vous souhaitez assigner à vos étudiants des licences pour le travail à domicile et établir des règles correspondantes ? Avec le gestionnaire de licences, vous créez de manière ludique des groupes, vous définissez des mots de passe, vous enregistrez une date limite et vous utilisez de nombreuses autres possibilités de réglage. Test en temps réel Qu’il s’agisse d’une formation ou d’un bureau de conception : la simulation de commandes et de processus est depuis longtemps un standard industriel, elle aide à prévenir les erreurs et assure une augmentation du rendement et de la qualité. Les paramètres de l’ensemble des composants sont identiques à ceux des ensembles de formation de Festo Didactic et peuvent être ajustés en toutes dimensions aux caractéristiques d’autres composants. La version 6 est maintenant disponible Design. Simulate. Learn. Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > FluidSIM GRAFCET dans différents modes – GrafEdit : création conforme aux normes de GRAFCETs – GrafView : visualisation de la séquence représentée comme GRAFCET – GrafControl : commande du processus avec GRAFCET, avec simulation des erreurs et surveillance des processus – GrafPLC : commande indépendamment du fabricant de toutes les installations électrotechniques et fluidiques La vitesse devient visible Le nouveau noyau de simulation de FluidSIM 6 permet des cycles de simulation allant jusqu’à 10 kHz. Les paramètres de l’ensemble des organes de commande et actionneurs peuvent être réglés avec une grande précision. FluidSIM 6 enregistre les résultats de la simulation par cycles de quelques millisecondes et les livre directement en tant que fichier texte ! Les nouveaux oscilloscopes simulés rendent visibles des fréquences atteignant 100 kHz. Simulation en haute définition – Traitement de signaux jusqu’à 10 kHz – Oscilloscope virtuel pour fréquences allant jusqu’à 100 kHz – Simulation simultanée de l’ensemble des circuits d’un projet – Possibilité d’afficher des valeurs simulées relatives au temps d’exécution – Utilisation de plusieurs interrupteurs par joystick Matériel pédagogique inclus – Transparents, photos, animations, coupes, séquences vidéo – Description des modèles de simulation physiques-mathématiques – Programme d’apprentissage pour débutants FluidSIM – Détails sur tous les composants sur pression d’un bouton – Modèles de présentations terminées pour votre cours – Application de la langue au temps d’exécution – Multilingue (allemand standard/ anglais/espagnol/français) Documentation pratique – Gestionnaire de projets, feuilles de dessin – Cadres de dessin individuels en toutes les tailles – Listes de pièces, numérotation des lignes de contacts, tables de contacts, plans de bornes, câbles, listes de câblage et de conduites automatiques – Evaluations librement définissables – Exports dans les formats usuels FluidSIM pour le travail à la maison – De nouvelles extensions pour la gestion d’utilisateurs externes via Internet – Gestion des groupes d’apprenants – Fonctions de messagerie instantanée intégrée – Administration simple par le tuteur – Les nouvelles options de licence permettent de travailler avec la version complète depuis votre domicile CAO professionnel conforme aux normes – Confort de dessin grâce aux lignes de fuite, nouvelles fonctions de capture – Insertion facile de nouveaux symboles dans les connexions existantes – Cadre de dessin variable – Mise à l’échelle et rotation en continu – Fonctions de cotation – Calcul du point d’intersection des lignes, rectangles et ellipses – 100 % conforme aux normes – Tous les symboles selon DIN ISO 1219 ou DIN EN 60617 – Désignation d’orifice selon la nouvelle désignation des moyens d’exploitation (BMK) – GRAFCET selon la norme actuelle Bibliothèques pour de nouvelles technologies – Bibliothèques pour les ensembles de formation pneumatique, hydraulique, sur tous les niveaux, avec technique de régulation et proportionnelle – Actionneurs en pneumatique – Technique de vide – Capteurs dans la pneumatique – Sécurité dans les systèmes pneumatiques – Hydraulique mobile – Electrotechnique, électronique – Circuits avec contact Configuration requise – Windows 7 ou ultérieur avec .Net Framework 4.8, y compris Windows 11 – 32/64 bits (architecture x86 ou x64) – Processeur dual core – Au moins 2 Go de mémoire vive sur les systèmes 32 bits ou 4 Go sur les systèmes 64 bits (recommandés) Achetez pour FluidSIM 6 des licences pour la version intégrale en pneumatique, hydraulique ou électronique. Il vous revient d’opter pour l’utilisation en ligne ou hors ligne. Vous pouvez effectuer à tout moment un changement des licences et du type d’utilisation (en ligne/hors ligne). Pour activer la licence, vous devez au moins bénéficier d’une connexion Internet Vous utilisez déjà FluidSIM dans la version 5 ? Contactez-nous pour profiter de remises spéciales ! FluidSIM 6 (Version complète) Pneumatique 8148657 Hydraulique 8148658 Électrotechnique 8148659 FluidSIM 6 Mise à niveau Pneumatique 8148812 Hydraulique 8148813 Électrotechnique 8148814 Clé de licence CodeMeter Référence 8156609

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==