Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 124 125 Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > CIROS CIROS 7 Création d’environnements de formation virtuels CIROS est la plateforme industrielle la plus puissante, éprouvée en industrie, pour la création et l’application de modèles de simulation 3D pour les techniques d’automatisation. Elle réunit les fonctionnalités suivantes dans une même interface utilisateur : – Simulation 3D à temps discret avec mécanismes de modélisation – Filtre d’importation CAO pour STEP, IGES, STL, VRML, Collada et filtre d’exportation pour formats courants – Conception d’installations et de lignes de production sur la base de bibliothèques de modèles et de modules d’application – Accès à plus de 1 100 modèles robotiques, avec – Programmation de robots dans les langages de programmation suivants notamment : – Industrial Robot Language (IRL) – Mitsubishi MELFA BASIC V – Kuka Robot Language (KRL) – ABB Rapid – Connexion au Manufacturing Execution System MES4 pour l’exploitation de fabriques d’apprentissage, à titre de pendant didactique numérique. – Humain virtuel à 30 degrés de liberté indépendants Configuration requise – Intel Core i5 (7. génération ou équivalent) – 8 Go, 200 Go SSD (ou mieux) – Windows 10 1804 ou version ultérieure – Intel HD 530 ou mieux pour la présentation de petits modèles comme la station robotique MPS. – NVIDIA GeForce GTX 1070 ou mieux pour la présentation de grands modèles et pour l’utilisation de la fonction de réalité virtuelle incluse. CIROS recommande et teste l’utilisation du HTC VIVE. CIROS utilise OpenVR. Pour rendre CIROS en réalité virtuelle, un compte gratuit sur Steam est nécessaire. L’acquisition d’une licence vous garantit un accès à la version disponible actuelle et vous donne droit aux mises à jours des deux années suivantes. – La bibliothèque de modèles étendue contient les éléments suivants – modèles de base pour l’introduction de thèmes fondamentaux – documents de formation complémentaires dans Festo LX (inscription gratuite obligatoire) – illustrations virtuelles des systèmes d’apprentissage Festo Didactic, telles que MPS et Robotino pour le transfert de prestations de formation entre des appareils physiques et simulés – mise à disposition d’exemples d’interfaces industrielles, telles que PLCSIM Advanced – Le modèle est commandé, au choix, par la commande STEP7-SPS intégrée, l’utilisation d’autres interprètes, tel qu’IRL ou des interfaces externes avec PLCSIM et PLCSIM Advanced – Avec OPC UA ou EzOPC, il est également possible d’établir des connexions avec d’autres interfaces basées OPC, telles que Codesys – Avec EasyPort, il est possible d’utiliser, simultanément, jusqu’à quatre API matériels externes pour la commande de simulation (Hardware in the Loop) – Matlab, Python et EtherCat permettent de connecter des contrôleurs de simulation externes et de modéliser le comportement des systèmes. – En mode de simulation d’erreurs de composants à comportement variable, les procédures de recherche d’erreur et de dépannage peuvent être enregistrées. Le résultats d’apprentissage permettent d’assurer une formation efficace à la mise en service et à la remise en état méthodiques en cas de dysfonctionnements dans un environnement de simulation. – Pour une mise à disposition optimale des résultats d’exercices et de projets, de nombreux chemins et modes de caméra ont été mis en œuvre et peuvent être exportés au format vidéo ou conteneur HTML5 à des fins de représentation indépendante des appareils. Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > CIROS Utilisation d’environnements de formation virtuels CIROS s’adapte aux situations d’apprentissage. D’un poste individuel sur une station robotisée à une salle de classe pour des usines d’apprentissage virtuelles. Les caractéristiques suivantes facilitent l’adaptation : CIROS Studio Comprend la licence pour les enseignants et les chercheurs. CIROS Studio permet de créer de nouveaux scénarios d’apprentissage et de les préparer pour l’enseignement. Des projets prédéfinis, des comportements d’erreur enregistrés et des configurations pour l’utilisation dans un travail réparti sont quelques exemples d’adaptations possibles. De plus, cette licence permet d’établir une connexion avec certains contrôleurs de robot physiques. CIROS Education Comprend la licence pour les apprenants et les étudiants. Les utilisateurs de CIROS Education travaillent dans des modèles prédéfinis ou fournis et peuvent générer des résultats sous forme de programmes ou de vidéos de simulation. Bibliothèque cyber-physique de CIROS (CP-L) L’activation de cette licence permet de débloquer la vaste bibliothèque de l’environnement CP Factory et CP Lab. Système de pilotage de la production 4 L’activation de cette licence permet la mise en service complète du programme autonome MES4 V1. Cela est nécessaire pour fonctionner comme jumeau didactique d’une usine d’apprentissage composée de CP Factory, CP Lab et MPS 400. Activation à la carte Toutes les licences décrites sont livrées par défaut sous forme numérique. Sur demande, la livraison numérique peut être effectuée en quelques jours ouvrables. L’activation peut se faire au choix sur une clé de licence USB, sur une machine locale ou sous forme de licence enseignant. L’activation en tant que licence d’enseignant permet de créer des sous-licences qui expirent de manière autonome. Idéal pour l’exploitation dans l’entreprise de formation et indépendamment du lieu d’utilisation. CIROS 7 8140772 CIROS Mise à niveau 8140773 Clé de licence CodeMeter 8156609

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==