Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 132 133 Thèmes principaux et tendances I4.0 > Réseaux et sécurité IT Réseaux et sécurité IT Jeu d’équipement TP 1333 La sécurité IT joue un rôle de plus en plus important, dans un nombre sans cesse croissant de métiers. C’est pourquoi les mécatroniciens, les électroniciens industriels et les spécialistes IT ont besoin d’une qualification professionnelle approfondie. C’est ce que propose l’ensemble de formation TP 1333 grâce à de nombreux scénarios d’apprentissage. Le jeu d’équipement TP 1333 comprend des composants pour la construction de réseaux servant à transmettre les principes fondamentaux de l’IT-Security : – 2x EduTrainer avec alimentation intégrée ainsi qu’un routeur S615 et un switch XC208 – 1x ensemble de câbles Ethernet – 1x logiciel de configuration Festo NetLab Toolkit – 1x fichiers de configuration pour les exercices avec routeur S615 ou switch XC208 – 1x manuel de travaux pratiques, sur papier et sur support USB L’équipement est conçu pour deux postes de travail. Les différents modules s’adaptent à l’environnement spatial de la salle de classe ou du laboratoire. Pour la résolution des exercices, les modules peuvent être placés de manière flexible : sur le plan de travail ou dans un cadre de montage A4. Les deux EduTrainer avec routeur et switch Siemens forment la partie centrale du jeu d’équipement TP 1333. Le logiciel de configuration fourni Festo NetLab Toolkit (NLTK) permet de configurer les fonctions réseau et sécurité. Cela comprend, p. ex., la définition d’une adresse IP, la suppression de la mémoire d’adresses ARP, l’importation et la suppression de certificats de la hiérarchie NetLab. Le NLTK nécessite des droits d’administration au démarrage et fournit les fonctions nécessaires à l’étudiant. Pendant l’unité pédagogique, il n’est plus nécessaire de saisir le mot de passe administrateur. Le manuel de travaux pratiques fourni comprend des exercices pratiques détaillés, tels qu’ils apparaissent de plus en plus souvent dans l’industrie. Les bases théoriques complètent exactement les exercices. Les configurations prêtes à l’emploi et les exemples de solution optimisent l’apprentissage dans le laboratoire. Les exercices 1 à 4 peuvent être réalisés indépendamment sur un poste de travail différent. Les exercices 5 et 6 sont exécutés ensemble sur des postes de travail adjacents. Le manuel de travaux pratiques couvre les thèmes importants suivants sur la sécurité des données dans le quotidien industriel : – Switching et Monitoring – Assignation des adresses dans des réseaux de production – Routing et fonction pare-feu – Réseaux de fabrication séparés VLAN – Traduction d’adresses réseau (NAT) – Réseaux privés virtuels (VPN) Pour la réalisation complète des exercices, deux API et deux PC avec système d’exploitation Windows 10 sont nécessaires. L’API doit permettre le réglage de l’adresse IP de l’extérieur, par exemple projet avec réglage « Autorisation du réglage de l’adresse IP directement sur l’appareil » (engl. „IP address is set directly at the device“). La commande avec réglage d’usine doit également être possible. Les écoles et organismes de formation industriels bénéficient de règles de licence particulières. Jeu d’équipement TP 1333 avec manuel de travaux pratiques et logiciel de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 1x Pupitre tactile KTP700 EduTrainer* 8022731 6x Pupitre tactile KTP700 EduTrainer* 8041505 Commutateur Ethernet Scalance XB005 4473300 Thèmes principaux et tendances I4.0 > Réseaux et sécurité IT Accessoires jeu d’équipement TP 1333 Pupitre tactile KTP700 EduTrainer Equipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Les raccords de communication pour 1x PROFINET et 1x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Equipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Le commutateur Ethernet Scalance XB005 universel de Siemens permet de former de petites structures linéaires. Pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact Équipement de formation pour cadre de montage ER (pneumatique/hydraulique). Les raccords de communication pour 1x Profinet et 1x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact Equipement de formation pour cadre de montage ER (pneumatique/hydraulique) Le commutateur Ethernet Scalance XB005 universel de Siemens permet de former de petites structures linéaires ou en étoile. Pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact 8041755 Commutateur Ethernet US5T EduTrainer Équipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Le commutateur Ethernet US5T universel d’AllenBradley permet de former de petites structures de réseau et offre une possibilité simple de mise en réseau d’API, de pupitres tactiles (interface humain-machine) et d’autres composants. Commutateur Ethernet US5T EduTrainer 4994634 Ensemble disponible à la commande : pupitre tactile KTP700 EduTrainer + commutateur Ethernet XB005 EduTrainer* 1x pupitre tactile KTP700 EduTrainer + 1 commutateur Ethernet XB005 EduTrainer* 8062740 6x pupitres tactiles KTP700 EduTrainer + 6 commutateurs Ethernet XB005 EduTrainer* 8062741 Ensemble disponible à la commande : pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact + commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 1x pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact + 1 commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x pupitres tactiles KTP400 EduTrainer Compact + 6 commutateurs Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 8022735 Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==