24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 130 131 Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > MES4 MES4 Pour CP Lab et CP Factory MES4 est un tutoriel du système d’exécution de la production abrégé « MES » (Manufacturing Execution System), d’une toute nouvelle configuration pour les plateformes d’apprentissage du module Industrie 4.0. MES4 permet de commencer ou de terminer des commandes sur chaque station. La base de données est accessible et peut être modifiée et lue par des programmes externes à l’aide de commandes SQL (pour la saisie de commandes venant du système ERP par exemple). Vous pouvez créer ou modifier à tout instant des instructions pour des postes de travail manuel. Les commandes communiquent avec le MES4 par TCP/IP. Le MES4 dispose en outre d’interfaces utilisateur basées sur un navigateur. Cela permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le système avec différents appareils, comme des tablettes. L’interface utilisateur permet entre autres de suivre les étapes de traitement et d’occuper les positions de stockage. Toutes les informations d’état sont automatiquement mises à jour dans le navigateur. Fourniture – Logiciel MES4 – Clé électronique – PC avec écran TFT MES4 CP Lab, licence individuelle, PC inclus D15005 MES4 CP Factory, licence individuelle, PC inclus D15002 MES4 mise à jour de CP Lab vers CP Factory, licence individuelle* D15006 MES4 licence complémentaire, licence individuelle sans PC** D15007 * D15006 n’est proposé qu’avec D15005 ** D15007 n’est proposé que combiné à D15005 ou D15002 Contenus d’apprentissage – Définir et traiter le déroulement de commandes et des schémas de processus – Lire les commandes et actualiser les statuts – Trier les positions des commandes – Affecter les supports de produits à la commande – Créer un fichier Articles comprenant la représentation graphique des pièces à usiner Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > SAP4School IUS SAP4School IUS De l’ERP à l’usine-école Formation interdisciplinaire – Technique et gestion d’entreprise Les entreprises modernes utilisent des systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour la planification numérique et la mise en œuvre de leurs tâches entrepreneuriales. Les systèmes d’exécution de la fabrication (Manufacturing Execution Systems, MES) constituent un pont vers l’automatisation et la production. L’ensemble de solutions présenté ici permet une formation globale aussi bien pour les techniciens que pour les commerciaux tout au long de la chaîne de création de valeur, de la commande à la livraison. Avec son progiciel de gestion d’entreprise SAP ERP, SAP propose l’un des principaux systèmes ERP du marché. C’est pourquoi la formation à la connaissance de SAP ERP représente un gain de qualification précieux pour les entreprises et les apprentis. SAP4School IUS est un programme didactique qui permet d’apprendre SAP ERP en tant que logiciel d’entreprise intégré (IUS) de manière pratique à l’aide de l’entreprise modèle « Global Bike Inc. ». Outre la qualification professionnelle, il favorise une approche interdisciplinaire et le travail en équipes mixtes commerciales et industrielles. Nous proposons de relier SAP4School IUS à notre environnement d’apprentissage dans le domaine de l’automatisation d’usine. Ainsi, les processus ne se terminent pas virtuellement par des ordres, mais sont transférés dans des ordres de production réels dans le système didactique Manufacturing Execution System MES4. Celui-ci pilote à son tour la production dans une CP Factory réelle ou dans une simulation d’usine avec CIROS. La chaîne de création de valeur peut ainsi être entièrement représentée – dans le cas de la simulation d’usine, même sans connaissances techniques approfondies. Cette connexion est intégrée dans le concept didactique de SAP4School en tant que module D5 du Centre pour la qualité de l’enseignement et la formation des enseignants (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, ou ZSL) avec des documents didactiques. Les usines modèles utilisées pour le programme de formation SAP4School IUS peuvent être soit des installations réelles – par exemple CP Lab et CP Factory – soit des simulations dans CIROS. Dans les deux cas, l’usine modèle est pilotée par le MES4. Le MES4 communique avec le mandant SAP de l’établissement d’enseignement. Celui-ci est hébergé au SAP University Competence Center (UCC) à Magdebourg. Pour la communication, l’interface SAP est nécessaire côté MES, ainsi qu’une interface MES côté Cloud, également hébergée à l’UCC et incluse dans le package pour 5 ans. Pour le programme de formation SAP4School UIS, vous avez besoin d’un mandant SAP ERP via SAP4School IUS ou SAP University Alliances. Pour SAP4School IUS, nous vous proposons une solution globale et complète. Vous avez le choix entre deux packages de licences différents. Package 1 : Usine virtuelle (1 licence) pour SAP Global Bike, comprenant – 1 x CIROS Player avec les modèles d’usine CP pour la simulation d’usine – 1 x licence MES4 – 1 x interface SAP pour MES4 – 1 x interface pour mandants SAP chez le fournisseur d’hébergement UCC, exécutable 5 ans Package 2 : Usine virtuelle (16 licence) pour SAP Global Bike, comprenant – 16 x CIROS Player avec les modèles d’usine CP pour la simulation d’usine – 16 x licence MES4 – 16 x interface SAP pour MES4 – 1 x interface pour mandants SAP chez le fournisseur d’hébergement UCC, exécutable 5 ans Avec le package 2, jusqu’à 16 apprenants peuvent simuler simultanément votre usine virtuelle individuelle. Les données des commandes sont synchronisées avec le mandant SAP de l’école, dans lequel chaque apprenant gère ses données de commande. Réel ou virtuel Tous les usines modèles virtuelles sont bien entendu également disponibles en tant qu’installations I4.0 réelles CP Lab/CP Factory. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils. – Créer des machines, coûts et consommation d’énergie inclus – Créer des données de stockage et un stock de matériel – Créer et gérer les données clients – Définir la disposition des installations par des icônes – Routage automatique en fonction du schéma de travail et des capacités de la machine – Créer un rapport OEE, API et pannes, représentation graphique incluse
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==