24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 160 161 Technologie de commande industrielle > Vue d’ensemble de l’EduTrainer Universal Technologie de commande industrielle > Vue d’ensemble de l’EduTrainer Compact Vue d’ensemble de l’EduTrainer Universal Vue d’ensemble de l’EduTrainer Compact Matériel d’apprentissage recommandé pour tous les EduTrainer Cours en ligne – Programmation d’API – GRAFCET L’EduTrainer Universal Vous misez sur un API fabriqué par le leader sur le marché ou également sur d’autres concepts de commande moins connus mais innovants ? Vous vous concentrez dans la formation sur la maîtrise des process et des technologies plutôt que sur celle du fil et du tournevis ? L’EduTrainer Universal est alors la solution qu’il vous faut ! Quels que soient les aspects qui sont importants pour vous : l’EduTrainer Universal vous est livré exactement tel qu’il vous le faut : – Entièrement configuré ou – À configurer en toute liberté (configurateur en ligne) – Avec API de Siemens, Allen-Bradley, Festo et d’autres fabricants – Avec ou sans – Bloc d’alimentation – Douilles de sécurité 4 mm – Interface système SysLink Universel par la forme et la taille L’EduTrainer Universal porte bien son nom : – Il tient dans le cadres de montage A4. – Il peut être intégré à une station MPS. – Mais il peut aussi simplement se poser sur la table, même à plat. – Vous pouvez recevoir la version préférentielle courante préconfigurée qui vous convient le mieux ou vous pouvez la configurer vous-même. – Disponible en version mince et large. L’EduTrainer Compact Vous souhaitez aussi enseigner la programmation d’API en plus des circuits à relais dans votre laboratoire pneumatique ou hydraulique ? Vous souhaitez un appareil qui soit compatible avec les meubles de laboratoire ? Vous vous concentrez dans la formation sur la maîtrise des processus et des technologies plutôt que sur celle du fil et du tournevis ? L’EduTrainer Compact est le concept de commande éprouvé idéal pour les laboratoires pneumatiques et hydrauliques. Les EduTrainer Compact peuvent être intégrés dans les cadres de montage ER de différents systèmes de laboratoires ou utilisés en tant qu’appareils de table autonomes. Les capteurs et actionneurs sont alors connectés aux entrées/sorties de l’API par douilles de sécurité de 4 mm. Les entrées peuvent être simulées à l’aide de commutateurs ou de potentiomètres. En fonction de l’équipement, vous disposez de douilles de sécurité 4 mm ou du connecteur d’interface I/O universel SysLink. – L’API robuste pour le laboratoire pneumatique ou hydraulique – Adapté au cadre de montage ER. – Entièrement configuré ou à configurer en toute liberté (configurateur en ligne) – Avec API de Siemens, Festo et d’autres fabricants – Alimentation électrique externe via douilles de sécurité de 4 mm – Avec ou sans douilles de sécurité de 4 mm pour entrées/sorties API – Avec ou sans interface système SysLink pour entrées/sorties API Universel par son équipement Il existe plus de 5 ou 6 fabricants d’automates programmables industriels dans le monde. L’EduTrainer Universal est préparé pour différents rails DIN afin que vous puissiez l’équiper de n’importe quel API. Sous l’API, le format de la mécanique 19" fait en sorte que l’EduTrainer puisse être équipé de combinaisons spécifiques de plaques de connexion et modules de simulation. Divers modules de simulation permettent de raccorder et de simuler les processus les plus variés lors de la formation.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==