158 159 Technologie de commande industrielle Vue d’ensemble de l’EduTrainer Universal.................................................... 160 Vue d’ensemble de l’EduTrainer Compact..................................................... 161 Comment arriver à un EduTrainer bien configuré.......................................... 162 Interfaces pour le process............................................................................. 163 EasyPort USB – L’interface pour la mesure, la commande et la régulation.... 164 EduTrainer avec commandes Siemens.......................................................... 166 EduTrainer avec commandes CODESYS......................................................... 172 EduTrainer avec commandes Allen-Bradley................................................... 176 Modules de simulation pour EduTrainer Universal et Compact..................... 178 EduTrainer pour les petits automates........................................................... 180 Commande et mise en réseau dans la formation de base............................. 184 Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs............................................ 185 Jeu d’équipement TP 301, Bases de la programmation d’un API................... 190 Jeu d’équipement TP 1333, Réseaux et sécurité IT....................................... 191 Accessoires et composants en option........................................................... 192
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==