→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 166 167 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielle Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielle EduTrainer Universal, variantes préférentielles laboratoire SIMATIC S7-1500 EduTrainer Universal, variantes préférentielles MPS SIMATIC S7-1500 1 2 1 2 3 Le must en matière de puissance et d’efficacité La gamme de contrôleurs SIMATIC S7-1500 représente la nouvelle génération de portails TIA et une référence en matière d’automatisation. Elle garantit des performances maximales et une grande convivialité pour les applications d’automatisation de moyenne et haute gamme des machines et systèmes. EduTrainer Universal avec : CPU S7-1512C-1PN – Mémoire vive : 250 Ko pour le programme et 1 Mo pour les données – Avec carte mémoire – Interface : PROFINET IRT avec 2 commutateurs de port Entrées/sorties : – 32 entrées numériques (24 V CC) – 32 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) – 5 entrées analogiques, 4 U/I, 1 R/ RTD, résolution 16 bits – 2 sorties analogiques, 2 U/I, résolution 16 bits CPU S7-1516-3PN/DP – Mémoire vive : 1 Mo pour les programmes et 5 Mo pour les données – Avec carte mémoire – Interface 1 : PROFINET IRT avec 2 commutateurs de port – Interface 2 : Ethernet – Interface 3 : PROFIBUS, performances de bit 10 ns Entrées/sorties : – 32 entrées numériques (24 V CC) – 32 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) – 8 entrées analogiques, 8 U/I/RTD/ TC, résolution 16 bits – 4 sorties analogiques, 4 U/I, résolution 16 bits CPU S7-1516F-3PN/DP – Mémoire vive : 1,5 Mo pour les programmes et 5 Mo pour les données – Avec carte mémoire – Interface 1 : PROFINET IRT avec 2 commutateurs de port – Interface 2 : Ethernet – Interface 3 : PROFIBUS, performances de bit 10 ns Entrées/sorties : – 32 entrées numériques (24 V CC) – 32 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) – 8 entrées analogiques, 8 U/I/RTD/ TC, résolution 16 bits – 4 sorties analogiques, 4 U/I, résolution 16 bits Le système de châssis – EduTrainer Universal, taille 1 (L x H) 305 mm x 297 mm – Peut être accroché dans un cadres de montage A4 A4. – Utilisation sur table ou intégration dans une station MPS – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Bloc d’alimentation intégré CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Module 19" 16IN (12 F), 16 entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et 16 interrupteurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Module 19" 16OUT (12 F), 16 sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Module 19" 4AIN/2AOUT (12 F), traitement de valeurs analogiques, 4 entrées analogiques à douilles de sécurité de 4 mm, basculables sur simulation via potentiomètre et 2 sorties analogiques à douilles de sécurité de 4 mm – Module 19" 24 V/0 V (9 F), 8 douilles de sécurité de 4 mm, rouges pour distribution 24 V, 8 douilles de sécurité de 4 mm, bleues pour distribution 0 V – Module 19" connecteurs système SysLink (9 F) à 2 connecteurs SysLink pour station et pupitre de commande MPS respectivement à 8 entrées numériques et 8 sorties numériques et 1 connecteur Sub-D à 15 pôles à 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour la déconnexion de 8 sorties numériques. 1 S7-1512C-1PN 8065595 2 S7-1516-3PN/DP 8042524 3 S7-1516F-3PN/DP 8034574 Notes Les produits portant les n° de commande 8065595, 8042524 et 8034574 sont basés sur les ensembles Siemens SCE Trainer et comprennent chacun un EduTrainer, câble de programmation inclus (câble Ethernet), et le logiciel de programmation STEP 7 TIA Portal. En cas de mise à jour de ces ensembles par Siemens, les commandes sont rapidement remplacées par les nouveaux modèles.Sous réserve de modifications techniques. Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Câble analogique, parallèle, 2 m 529141 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Accessoires divers : Câble analogique, croisé, 2 m 533039 Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Le must en matière de puissance et d’efficacité La gamme de contrôleurs SIMATIC S7-1500 représente la nouvelle génération de contrôleurs dans l’automatisation entièrement intégrée et une référence en matière d’automatisation. Elle garantit des performances maximales et une grande convivialité pour les applications d’automatisation de moyenne et haute gamme des machines et systèmes. EduTrainer Universal avec : CPU S7-1512C-1PN (MPS) – Mémoire vive : 250 Ko pour le programme et 1 Mo pour les données – Avec carte mémoire – Interface : PROFINET IRT avec 2 commutateurs de port Entrées/sorties : – 32 entrées numériques (24 V CC) – 32 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) – 5 entrées analogiques, 4 U/I, 1 R/ RTD, résolution 16 bits – 2 sorties analogiques, 2x U/I, résolution 16 bits CPU S7-1516-3PN/DP (MPS) – Mémoire vive : 1 Mo pour le programme et 5 Mo pour les données – Avec carte mémoire – Interface 1 : PROFINET IRT avec 2 commutateurs de port – Interface 2 : Ethernet – Interface 3 : PROFIBUS, performances de bit 10 ns Entrées/sorties : – 32 entrées numériques (24 V CC) – 32 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) – 8 entrées analogiques, 8 U/I/RTD/ TC, résolution 16 bits – 4 sorties analogiques, 4 U/I, résolution 16 bits Le système de châssis – EduTrainer Universal, taille 1 (l x H) 305 mm x 297 mm – Utilisation sur table ou intégration dans une station MPS – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Bloc d’alimentation intégré CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) avec 2x raccord enfichable SysLink pour MPS Station et pupitre de commande avec chacun 8 entrées numériques et 8 sorties numériques et 1x raccord enfichable Sub-D 15 pôles avec 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour la déconnexion de 8 sorties numériques. 1 S7-1512C-1PN (MPS) 8065452 2 S7-1516-3PN/DP (MPS) 8065594 Notes Les produits portant les n° de commande 8065452 et 8065594 sont basés sur les ensembles Siemens SCE Trainer et comprennent chacun un EduTrainer, câble de programmation inclus (câble Ethernet), et le logiciel de programmation STEP 7 TIA Portal. En cas de mise à jour de ces ensembles par Siemens, les commandes sont rapidement remplacées par les nouveaux modèles. Sous réserve de modifications techniques. Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Câble analogique, parallèle, 2 m 529141 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Accessoires divers : Câble analogique, croisé, 2 m 533039
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==