→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 168 169 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Compact, variantes préférentielle EduTrainer Compact, variantes préférentielles SIMATIC S7-1500 Le petit automate modulaire de Siemens Pour solutions à câblage discret et applications automatisées autonomes d’entrée de gamme. La nouvelle famille de contrôleurs SIMATIC S7-1200 est dotée d’un nouveau système d’ingénierie intégré : SIMATIC STEP 7 Basic pour contrôleurs et IHM. EduTrainer Universal avec CPU S7-1215C (référence 8096453) – Entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et commutateurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Distribution de potentiel avec 8x 24 V/0 V à douilles de sécurité de 4 mm – Sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Entrées analogiques sur prise de sécurité de 4 mm commutables sur simulation par potentiomètre – Sortie analogique sur douilles de sécurité de 4 mm – Module de simulation à 2 unions SysLink avec entrées et sorties numériques et une union Sub-D à 15 pôles à entrées et sorties analogiques ; douilles de sécurité 4 mm pour pont d’arrêt d’urgence pour le raccord d’un circuit de sécurité pour sorties numériques. La commande peut ainsi être connectée à des stations, un panneau de commande, des applications et, avec l’interface PC externe EasyPort, à des des visualisations sur PC. – 125 Ko de mémoire vive, 4 Mo de mémoire de chargement – Interface : PROFINET (2x RJ45) – 14 entrées numériques (24 V CC) – 10 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) – 2 entrées analogiques (0 – 10 V CC) – 1 sortie analogique (± 10 V CC, 0 – 20 mA) EduTrainer Universal, variantes préférentielles laboratoire SIMATIC S7-1200 EduTrainer Universal avec CPU S7-1215C (référence 8096454) – Module de simulation à 2 unions SysLink avec entrées et sorties numériques et une union Sub-D à 15 pôles à entrées et sorties analogiques ; douilles de sécurité 4 mm pour pont d’arrêt d’urgence pour le raccord d’un circuit de sécurité pour sorties numériques. La commande peut ainsi être connectée à des stations, un panneau de commande, des applications et, avec l’interface PC externe EasyPort, à des des visualisations sur PC. – 125 Ko de mémoire vive, 4 Mo de mémoire de chargement – Interface : PROFINET (2x RJ45) – 14 entrées numériques (24 V CC) – 10 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) – 2 entrées analogiques (0 – 10 V CC) – 1 sortie analogique (± 10 V CC, 0 – 20 mA) Le système de châssis – EduTrainer Universal – Dimensions (l x H) : env. 305 mm x 297 mm – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Bloc d’alimentation intégré CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Le châssis est parfaitement stable, posé sur une table ou dans une MPS Station, et le démontage des pieds réglables permet de l’intégrer en un tour de main à un cadres de montage A4 ou sur table en position inclinée – Les unités sont livrées assemblées Configuration requise – Windows 10 (64 Bit) Home & Professional & Enterprise 1909, 2004, 20H2 / IoT Enterprise 2016 LTSB / 2019 LTSC 2 1 6x S7-1215C-TP (RK1/DIO-A-24/0V-SL) 8096453 2 6x S7-1215C-TP (RK1/SL) 8096454 Notes Les produits portant les n° de commande 8096453 et 8096454 sont basés sur les packs Siemens SCE Trainer et comprennent chacun six edutrainers, câble de programmation inclus (câble Ethernet), et le logiciel de programmation STEP 7 Basic. En cas de mise à jour de ces packs Trainer par Siemens, les commandes sont rapidement remplacées par les nouveaux modèles. Sous réserve de modifications techniques. Accessoires recommandés : Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488 34031 Câble analogique, parallèle 529141 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Accessoires divers : Câble analogique, croisé 533039 1 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Compact, variantes préférentielle Le système de châssis – EduTrainer Compact pour cadres de montage ER, taille 2 (l x H x P) env. 364 x env. 170 x env. 80 mm – Modules 19" avec fiches de sécurité de 4 mm, connecteurs système SysLink ou 24 V/0 V – Adapté au cadre de montage ER ou posé sur table – Boîtier moulé léger – Les unités sont livrées assemblées – D’autres configurations sont réalisables à l’aide du configurateur en ligne Le must en matière de puissance et d’efficacité La gamme de contrôleurs SIMATIC S7-1500 représente la nouvelle génération de contrôleurs dans l’automatisation entièrement intégrée et fait figure de référence en matière d’automatisation. Elle garantit des performances maximales et une grande convivialité pour les applications d’automatisation de moyenne et haute gamme des machines et systèmes. EduTrainer Compact avec : 1512SP F-1 PN – Mémoire vive : 300 Ko pour le programme et 1 Mo pour les données – Interface : ProfiNet IRT avec 3 commutateurs de port – Carte mémoire incluse – Câble Ethernet inclus – Logiciel de programmation inclus Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 8 sorties numériques (24 V CC/0,5 A) 1512SP F-1 PN 8065601 Notes Le produit portant le n° de commande 8065601 est basé sur un ensemble Siemens SCE Trainer. Il comprend un EduTrainer, câble de programmation inclus (câble Ethernet), et un logiciel de programmation Step 7 TIA Portal. En cas de mise à jour de cet ensemble par Siemens, les commandes sont rapidement remplacées par les nouveaux modèles. Sous réserve de modifications techniques. Accessoires recommandés : Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 101 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 101 Câble Ethernet → Page 100 Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Ensemble de 6 Ensemble de 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==