Main dans la main avec les robots Robotique collaborative Ouvrir de nouveaux domaines d’application là où la robotique classique ne peut pas aller : voilà le terreau de la robotique collaborative. Depuis des décennies, la robotique industrielle a fait son chemin vers les applications 4D. Ainsi, les tâches sales, monotones, dangereuses et peu rentables ne doivent de plus en plus être effectuées par des humains. Les cellules robotiques sont mises en œuvre par une industrie d’intégrateurs de systèmes qui se chargent de la planification détaillée, de la réalisation et de la maintenance avec une grande connaissance des applications et des interfaces. La robotique collaborative pose deux nouveaux accents à ce stade. D’une part, les exigences en matière de sécurité doivent être réduites grâce à un matériel orienté vers la technologie de contrôle des forces et des capteurs. D’autre part, de nouveaux concepts de programmation permettent de réduire considérablement les connaissances spécialisées pour une utilisation réussie avec des ajustements mineurs par soi-même. Cela devrait également permettre une collaboration directe entre les humains et les robots. Avec l’explosion de la puissance de calcul et la généralisation des solutions issues du domaine de l’intelligence artificielle, les interactions hautement dynamiques devraient alors pouvoir être exploitées de manière fiable. Même si, dans la pratique, il est rarement possible de répondre à toutes les attentes soulevées en même temps, la croissance supérieure à la moyenne souligne la pertinence de la robotique collaborative. Ainsi, ce domaine technologique fait entrer la robotique dans son ensemble dans sa prochaine phase d’évolution grâce à des concepts et à l’efficacité des médias. Dans le cadre de nos usines d’apprentissage, Festo intègre des approches de la robotique collaborative, permettant aux apprenants de s’engager dans les exigences et les opportunités liées à ce sujet. Retrouvez nos solutions d’apprentissage en robotique collaborative dans la section produit aux → Pages 11, 49 et 157 M26 M27 → www.festo-didactic.com Automatisation d’usine | Solutions d‘apprentissage pour l’éducation et la formation Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > Robotique collaborative Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > Robotique collaborative
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==