Catalogue de produits Automatisation d'usine

Processus de production flexibles Robotique mobile Les petites tailles de lots augmentent la compétitivité des lignes de production. Du moins en théorie. Car même avec des pièces qui peuvent être suivies individuellement, les lignes de production restent rigides et laissent s’évaporer les avantages concurrentiels de la production flexible. Seuls des flux de matériaux flexibles avec des horaires de travail adaptables et une commande de capacité flexible peuvent exploiter ce potentiel. Pour permettre la fabrication en îlots de production, il doit être possible de réacheminer les flux de matériaux de manière flexible sans que les séquences de production et leurs temps de passage ne deviennent peu fiables. Pour relever ce défi, il est indispensable d’avoir une connaissance approfondie de la robotique mobile. Les forces et les faiblesses des AGV par rapport à l’AMR, par exemple : alors que les véhicules guidés automatisés (AGV) établis obtiennent des scores élevés en matière de robustesse et de débit, les systèmes de robotique mobile autonome (AMR) maîtrisent la planification dynamique des itinéraires, ce qui les rend plus flexibles à utiliser. Qu’il s’agisse de travailler côte à côte ou de planifier, il est important que les apprenants internalisent les fonctionnalités et les limites des systèmes de robots mobiles pour réussir une production flexible. Retrouvez nos solutions d’apprentissage pour la robotique mobile dans la section produits à partir de la → Page 150 M28 M29 → www.festo-didactic.com Automatisation d’usine | Solutions d‘apprentissage pour l’éducation et la formation Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > Robotique mobile Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > Robotique mobile

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==