→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 194 195 Technologie de commande industrielle > Accessoires et composants en option Technologie de commande industrielle > Accessoires et composants en option Accessoires et composants en option 10 1 2 11 3 6 5 8 4 7 9 1 3 2 CEE 7/VII NEMA 5-15 BS 1363 AS 3112 SEV 1011 SANS 164-1 1 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488 Pour la connexion d’interfaces SysLink, de l’API d’un EduTrainer au module de connexion universel numérique (Référence 162231). 2,5 m 34031 2 Câble de données d’E/S équipé d’un connecteur SysLink selon IEEE 488 à une extrémité et de douilles terminales à l’autre Pour la connexion de l’EasyPort aux bornes d’E/S d’un API. 2,5 m 167122 3 Câble de données d’E/S, croisé, avec fiche et prise Liaison entre l´EduTrainer Universal d’une station MPS et EasyPort, Référence 548687. Câble adaptateur pour la liaison : API quelconque à câble de données d’E/S ouvert, Référence 167122 et module de connexion universel, Référence 162231. 0,3 m 167197 4 Câble de données PC RS232 P. ex. pour la connexion de l’EasyPort à l’interface RS232 du PC. Fiche femelle – Fiche femelle, 1,5 m 160786 Fiche mâle – Fiche femelle, 1,5 m 162305 5 Câble analogique, parallèle Liaison entre EasyPort/API et process réel ou boîtier de simulation. 2 m 529141 6 Câble analogique, croisé Liaison entre EasyPort et API réel ou boîtier de simulation. 2 m 533039 7/8 Câble PROFIBUS Liaison entre 2 abonnés PROFIBUS. 8 0,5 m 533035 9 2,0 m 533036 9 Câble Ethernet RJ45, CAT5 0.5 m 8062902 1 m 8062903 1.5 m 8062904 2 m 567280 10 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m Pour branchement d’un EduTrainer Universal sans bloc d’alimentation à un bloc d’alimentation externe de 24 V CC. 3 m de long, 3 x 4 mm fiches de sécurité (bleu, rouge, vert/jaune). Référence 571817 11 Adaptateur électrique enfichable Adaptateur permettant de connecter des fiches bananes de sécurité à des douilles non munies d’un double puits. La norme DIN EN 61010 (CEI 1010) n’est alors plus respectée. Jeu de 10 adaptateurs. Référence 185692 Câble de connexion pour électrodistributeurs à connecteur central M8 Câble de connexion (prise à 4 pôles) pour la connexion d’électrodistributeurs à connecteur central M8. – Câble de 2,5 m à extrémités nues – Câble de 1 m avec fiches de sécurité de 4 mm et numérotation de bobine 2,5 m à extrémités nues Référence 158962 1 m avec fiches de sécurité Référence 540703 1 Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage ER – Tension d’entrée : 85 – 265 V CA (47 – 63 Hz) – Tension de sortie : 24 V CC, protégée contre les courts-circuits – Courant de sortie : 4 A max. – Dimensions : 170 x 240 x 92 mm Sans câble secteur Référence 8049382 Connecteur selon CEE 7/VII pour DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Référence 159396 Connecteur selon NEMA 5-15 pour US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Référence 162411 Connecteur selon BS 1363 pour GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Référence 162412 Connecteur selon AS 3112 pour AU, NZ, CN, AR Référence 162413 Connecteur selon SEV 1011 pour CH Référence 162414 Connecteur selon SANS 164-1 pour ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Référence 162415 2 Câble secteur 90° Une extrémité à connecteur de raccordement à 90° et une extrémité à fiche secteur propre au pays considéré. Variante préférentielle pour EduTrainer Universal. Connecteur selon CEE 7/VII pour DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Référence 549860 Connecteur selon NEMA 5-15 pour US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Référence 549861 Connecteur selon BS 1363 pour GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Référence 549862 Connecteur selon AS 3112 pour AU, NZ, CN, AR Référence 549863 Connecteur selon SEV 1011 pour CH Référence 549864 Connecteur selon SANS 164-1 pour ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Référence 549865 3 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm – Fiche avec manchon de protection rigide et douille axiale – Section du câble : 1 mm² – 1000 V CAT II – Charge admissible : 16 A Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 50 mm rouge 8092626 bleu 8092627 noir 8092628 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 300 mm rouge 8092630 bleu 8092631 noir 8092632 vert/jaune 8092638 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 500 mm rouge 8092639 bleu 8092640 noir 8092641 vert/jaune 8092647 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 1000 mm rouge 8092648 bleu 8092649 noir 8092650 vert/jaune 8092656 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 1500 mm rouge 8092657 bleu 8092658 noir 8092659 vert/jaune 8092665
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==