→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 192 193 Technologie de commande industrielle > Accessoires et composants en option Technologie de commande industrielle > Accessoires et composants en option Accessoires et composants en option 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 3 Pieds en caoutchouc Pour montage protecteur et antidérapant des plaques profilées sur tous types de plateau de table. Jeu (4 unités). Référence 158343 4 Kit d’adaptateurs enfichables Le kit d’adaptateurs enfichables permet de fixer les unités ER directement sur le tableau d’enfichage bleu ou sur la plaque profilée en aluminium. Vous avez besoin d’un kit par unité à fixer. Référence 541122 5 Plaque de montage ER A4 La plaque de montage ER peut être accrochée dans n’importe quel cadre de montage A4. Une découpe permet de monter 2 grandes ou 4 petites unités ER Festo Didactic (H x L). 297 x 500 mm 536200 6 Set d’équerre de fixation Ce set d’équerre de fixation permet de fixer un EduTrainer Compact au choix sur une plaque profilée positionnée verticalement ou horizontalement à l’aide du système de fixation Quick-Fix. En outre, il offre la possibilité d’utiliser un EduTrainer Compact en position inclinée stable sur un plan de travail. Le set comprend les instructions de montage et tous les composants nécessaires au montage. Référence 8082962 1 Plaque aluminium profilée La plaque en aluminium profilée anodisée est la base de tous les ensembles de formation Festo Didactic. Les composants sont solidement et fiablement fixés sur la plaque profilée. Dotée de gorges de chaque côté, la plaque profilée peut donc, si besoin est, être utilisée sur les deux faces. Les gorges sont compatibles avec le système de profilé ITEM. Dimension modulaire : 50 mm. Pour l’utilisation sur une table, nous conseillons l’utilisation des pieds caoutchoucs correspondants (Référence 158343). Les tailles 350 x 1100 mm et 350 x 250 mm sont fournies sans capuchons d’obturation latéraux (L x H). 350 x 250 mm 159333 350 x 1100 mm 162360 700 x 350 mm 162386 700 x 350 mm* 170395 700 x 550 mm 159409 700 x 700 mm 159410 700 x 1100 mm 159411 * avec passage de câble 2 Plaque de montage à fentes Tous les composants dotés du système de fixation Quick-Fix peuvent être fixés sur les plaques de montage à fentes. Les plaques de montage à fentes équipées de pieds en caoutchouc peuvent être utilisées à plat sur une table. La plaque référence 159331 peut en outre être logée dans les cadres de montage A4 traditionnels. Les plaques de montage à fentes ne sont pas adaptées à l’utilisation d’actionneurs. 694 x 297 mm 159331 700 x 550 mm 544246 (dimensions extérieures respectives L x H) 1 Boîtier de simulation numérique Le boîtier de simulation sert à la simulation des signaux d’entrée et à l’affichage des signaux de sortie d’une station MPS ou d’un API. Deux applications sont possibles : – Simulation des entrées pour tester un programme API. Ce qui nécessite un câble E/S (Référence 034031), – Activation des sorties (avec une alimentation 24 V séparée) pour permettre le fonctionnement d’une station MPS. Le câble requis (Référence 167106, 2,5 m) fait partie de la fourniture. Le boîtier de simulation comprend une douille SysLink. Référence 170643 2 Boîtier de simulation numérique/ analogique Le boîtier de simulation numérique/ analogique permet également la simulation et l’affichage de signaux analogiques (0 – 10 V). Le boîtier de simulation est fourni sans câble de connexion. Les câbles que nous vous conseillons ci-après, offrent toute la souplesse d’utilisation voulue : – Câble de données d’E/S, parallèle : Référence 034031, p. ex. Boîtier de simulation avec API EduTrainer ou EasyPort – Câble analogique, parallèle : Référence 529141, p. ex. Boîtier de simulation avec EasyPort – Câble analogique, croisé : Référence 533039, p. ex. Boîtier de simulation avec MPS Terminal analogique – Câble de données d’E/S croisé : Référence 167197 Référence 526863 3 Module de connexion analogique – Plage de tensions admissibles : 22 – 27 V CC – Réfrence : GND – 4 entrées de tension analogiques : Plage : -10 V – +10 V (30 V max.), impédance d’entrée : 200 kΩ – 4 entrées de courant analogiques : Plage : 0 – 20 mA (-4 – +24 mA max.), tension d’entrée : ±30 V max. – 2 sorties analogiques : Tension : -10 – +10 V, résistantes aux courts- circuits, ±30 V max., protégées par fusible, courant : 20 mA max Avec un câble analogique, référence 529141, le module peut également être utilisé comme module de connexion analogique pour l’API EduTrainer ou EasyPort USB. Référence 567232 4 Module de connexion universel numérique (SysLink) Le module relie tous les 4 mm des prieses de sécurité avec le connecteur système 24 pôles selon IEEE 488 (SysLink). Celui-ci constitue donc converti une interface à usage universel entre la connectique 4 mm et les équipements dotés de connecteurs SysLink selon IEEE 488: – Connexion au terminal d’E/S d’une station MPS via un câble d’E/S équipé aux deux extrémités de connecteurs SysLink, référence 034031 – Couplage des E/S via fiches de laboratoire de 4 mm à un API en utilisant un câble d’E/S non équipé (fiche IEEE 488 pour chaque conducteur), référence 167122 – Connexion aisée aux actionneurs et capteurs via des fiches de laboratoire de 4 mm à l’unité d’interface EasyPort vers FluidSIM Entrées : 3 douilles de sécurité pour chaque capteur trifilaire Sorties : 2 douilles de sécurité pour chacun des 8 actionneurs Connexions : Douilles de sécuirté de 4 mm pour 24 V CC, connecteur SysLink (IEEE 488) Indication d’état des E/S : par LED Référence 162231 5 Testeur de capteurs Le testeur de capteurs accélère la mise en service d’installations comportant des capteurs et détecteurs de proximité intégrés. Il permet : – de contrôler facilement les contacts – d’effectuer rapidement les mises au point – d’identifier fiablement les sorties TOR Référence 158481 6 Network Interface BNI IOL à 8 entrées/sorties programmables Utilisable comme module décentralisé pour la connexion de capteurs standard TOR et le pilotage d’actionneurs. Un périphérique IO-Link communique via protocole IO-Link avec le module maître IO-Link de niveau supérieur. Référence 8024926 7 Interface réseau BNI IOL à 16 entrées/sorties programmables Utilisable comme module décentralisé pour la connexion de capteurs standard TOR et le pilotage d’actionneurs. Un périphérique IO-Link communique via protocole IO-Link avec le module maître IO-Link de niveau supérieur. Référence 8024927
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==