24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 200 201 Bases de l’automatisation d’usine > Capteurs > Jeu d’équipements Bases de l’automatisation d’usine > Capteurs > Jeu d’équipements Capteurs de détection d’objets Jeu d’équipement TP 1311 Les sens de la technique d’automatisation Avec le jeu d’équipement TP 1311, le thème Capteurs de détection d’objets est abordé en détail. Les thèmes Montage, Fonctionnement, Domaines d’application et Choix de capteurs en fonction des exigences d’une application sont plus particulièrement développés. La particularité La pratique est mise au premier plan dans l’enseignement des principes de base des capteurs de détection d’objets. Les principes de fonctionnement généraux des différents capteurs sont étudiés à l’aide d’exemples. On insiste en particulier sur le choix du capteur approprié, son raccordement, sur le réglage correct et le contrôle du fonctionnement. Le pack de formation TP 1311 permet d’enseigner de manière approfondie aux stagiaires les connaissances fondamentales sur les capteurs de détection d’objets. Contenus de la formation – Montage, fonctionnement et valeurs caractéristiques des capteurs utilisés – Principes de base de la technique de raccordement et de commutation – Influence de la forme, du matériau, de la surface et de la couleur de l’objet sur le mode de commutation des capteurs – Termes décrivant les valeurs caractéristiques et le mode de fonctionnement – Montage de liaisons logiques – Choix des capteurs appropriés en fonction des exigences Le jeu d’équipement contient des capteurs avec signal de sortie analogique et binaire, l’accent étant mis ici sur les signaux de sortie binaires. Ces capteurs sont désignés comme des capteurs de proximité. Les types de capteurs suivants sont contenus dans le jeu d’équipement : – Capteurs de proximité magnétiques – Capteurs de proximité inductifs – Capteurs de proximité optiques – Capteurs de proximité capacitifs – Capteurs inductifs (analogiques) Jeu d’équipement, complet, TP 1311 8150804 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1 1x Capteur de proximité magnétorésistif 566199 2 1x Capteur de proximité, inductif, M12 548643 3 1x Capteur de proximité, inductif, M18 548645 4 1x Capteur analogique, inductif, M12 548644 5 1x Émetteur et récepteur 8147646 6 1x Capteur à fibres optiques 8147649 7 1x Fibres optiques 8147650 8 1x Barrière photoélectrique réflex 8147647 9 1x Réflecteur (en coin), 20 mm 8147645 10 1x Capteur à réflexion avec suppression de l’arrière-plan 8147648 11 1x Capteur de proximité, capacitif, M12 548651 12 1x Module de voyants et de répartition électrique 162244 13 1x Unité de translation 572740 14 1x Assortiment d’objets 549830 Accessoires, n’oubliez pas de commander : Plaque aluminium profilée → Page 192 Plaque de montage à fentes → Page 192 Bloc d’alimentation de table → Page 147 Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 195 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 N’oubliez pas de commander : Manuel de travaux pratiques Dans 15 projets industriels, conçus pour le jeu d’équipement TP 1311, présentant chacun la problématique, les conditions générales de réalisation et les spécifications du projet, la thématique spécifique des capteurs de détection d’objets est abordée ici de façon ciblée. Les thèmes Montage, Fonctionnement et Influence des propriétés des matériaux sur le comportement, Utilisations possibles et Choix d’un capteur en fonction des conditions d’application sont plus particulièrement sont plus particulièrement développés. Ces contenus sont étudiés sous forme de travaux pratiques avec des capteurs magnétiques, inductifs, optiques et capacitifs. Le livre d’exercices contient : – Solutions modèles – Notes didactiques – Support de données – Fiches de travail pour l’étudiant Supports complémentaires – Cours en ligne Capteurs 2 : Capteurs de détection d’objets – Manuel d’enseignement Capteurs de proximité Licence Campus (→ Page 276) : de 8158730 en 8163545 es 8163546 fr 8163547 1 2 3 4 6 7 10 13 14 12 8 9 11 5 Livre d’exercices TP 1311 Festo Didactic 8163547 fr Capteurs de détection d’objets 24V 0V 1 3 4 24V 0V Q1 B P 10 -30 30 20 -20 10 40 30 20 mm 40 50 mm -40 -50 S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==